0

Touchsensor 3 plus 2-knappars för KNX System 70

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2042 112
1739667
4010337081920
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337081920
Art.nr 2042 112VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Montage på busskopplare 3 eller busskopplare 3 extern givare.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Grafisk display med bakgrundsbelysning och många visningsmöjligheter, t.ex. temperatur, tid, datum, larm- och informationstexter.
  • Vit drifts-LED.
  • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) som kan parametreras via ETS.
  • Intern temperatursensor för mätning av den lokala rumstemperaturen.

Touchsensorns egenskaper:

  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat, 2kanal-användning och manuell fläktstyrning.
  • Knappfunktion: Koppla, dimra, jalusistyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat, 2-kanalsstyrning, regulatorbiapparat, regulatoranvändning, användning av uppvärmningsklocka och manuell fläktstyrning.
  • Regulatorbiapparat eller regulatoranvändning: Ändring av driftläge (definierat val av ett driftläge eller byte mellan olika driftlägen med regulatorbiapparat), byte av närvarotillstånd, börvärdesförskjutning.
  • Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor.
  • Larmmeddelanden indikeras genom att alla LED:er.
  • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet.
  • Drifts-LED TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt.
  • Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED, textfältsbelysning och displayens bakgrundsbelysning.

Rumstermostatens egenskaper:

  • Driftlägen: komfort, standby, natt och frost- eller värmeskydd med egna temperaturbörvärden (för uppvärmning och/eller kylning).
  • Komfortförlängning med närvaroknapp.
  • Omkoppling mellan frost- eller värmeskydd via fönsterstatus eller via frostskyddsautomatik.
  • Visning av rumstermostatsinformation på apparatdisplayen.
  • En eller två reglerkretsar kan väljas.
  • Olika regleringstyper kan konfigureras beroende på uppvärmnings- eller kylningsnivå: PI-reglering (kontinuerlig eller kopplande PWM) eller 2-punkts-reglering (kopplande).
  • Inställbara reglerparametrar för PI-regulator och 2-punkts-regulator.
  • Intern temperatursensor och upp till två externa temperaturgivare (1 x objekt, 1 x kabeldragning) för rumstemperaturmätning.
  • Extern fjärrgivare med kabel som tillval, t.ex. som flytspackelgivare vid golvvärme.
  • Uppvärmningsklocka med 28 kopplingstider.

LC-display egenskaper:

  • Grafisk display med ställbar LED-bakgrundsbelysning.
  • Visning av ett eller två områden.
  • Texter i displayen på språken: tyska, engelska, holländska, norska, ryska och polska. Fler språk är tillgängliga på Internet.

Tekniska data

Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
KapslingsklassIII

Anmärkning

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.
Datablad

Anbudsunderlag

Touchsensor 3 plus 2-/3-/6kanals F100

Bruksanvisning.

Art.nr 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 990.38 KB

Ladda ner
Touchsensor 3 plus 2kanals F100 (från index I05)

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0f.

Art.nr 2042 ..

VD5, 5.19 MB

Ladda ner
Display languages

Operating instructions.

Art.nr 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

PDF, 249.7 KB

Ladda ner
Display languages

Software.

Art.nr 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

ZIP, 535.96 KB

Ladda ner
Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100 (from index I05)

Technical documentation.

Art.nr 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 7.43 MB

Ladda ner
Pushbutton sensor 3 Plus for KNX Gira F100

EC Declaration of conformity

Art.nr 2042 112 2043 112 2046 112

PDF, 197.18 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen