Acoplador de bus 3 para KNX Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Sensor táctil Uno de los siguientes artículos: Detector de presencia / Detector de movimiento
Características Características El acoplador de bus 3 establece la conexión entre un sistema KNX y un módulo de aplicación para KNX. La combinación del acoplador de bus 3 y el módulo de aplicación da como resultado una unidad funcional. En el proyecto ETS se configura esta unidad en forma de programa de aplicación del módulo de aplicación. Datos técnicos Medio KNX TP256 Conexión KNX Borne de conexión y de derivación Clase de protección III Profundidad de instalación 22 mm Temperatura ambiente de -25 °C a +55 °C
Volumen de entrega El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Acoplador de bus 3, Acoplador de bus 3 sensor externo Instrucciones de manejo.
Ref. 2008 00
2009 00
PDF, 784.51 KB
Bus coupler 3 for KNX PSTI Statement of Compliance
Ref. 2008 00
PDF, 279.79 KB
Bus coupler 3 for KNX EC Declaration of conformity
Ref. 2008 00
2009 00
PDF, 144.42 KB
Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor Technical documentation.
Ref. 2008 00
2009 00
PDF, 1.15 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios