Coupleur de bus 3 pour KNX
2008 00
59,65
4010337082187
1/5
46
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Tastsensors Un des articles suivants : Détecteur de présence / Détecteur de mouvement
Caractéristiques Caractéristiques Le coupleur de bus 3 permet d’établir la liaison entre le système KNX et un module d’application pour KNX. Le coupleur de bus 3 combiné à un module d’application forme une unité opérationnelle. Dans le projet ETS, cette unité est projetée sous la forme du programme d'application du module d'application. Caractéristiques techniques KNX moyen TP256 Raccordement KNX Borne de raccordement et de dérivation Classe de protection III Profondeur de montage 22 mm Température ambiante -25°C à +55°C
Contenu de la livraison Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Coupleur de bus 3, Coupleur de bus 3 sonde externe Mode d'emploi.
Réf. 2008 00
2009 00
PDF, 783.51 KB
Bus coupler 3 for KNX PSTI Statement of Compliance
Réf. 2008 00
PDF, 279.79 KB
Bus coupler 3 for KNX EC Declaration of conformity
Réf. 2008 00
2009 00
PDF, 144.42 KB
Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor Technical documentation.
Réf. 2008 00
2009 00
PDF, 1.15 MB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias