Busaankoppelaar 3 voor KNX
2008 00
59,65
4010337082187
1/5
46
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Tastsensor
Een van de onderstaande artikelen:
Aanwezigheidsmelder / Bewegingsmelder
Kenmerken
De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen het KNX systeem en een toepassingsmodule voor KNX. De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule vormt een functionele eenheid. In ETS-project wordt deze eenheid ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de toepassingsmodule.
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Aansluiting KNX | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse | III |
| Inbouwdiepte | 22 mm |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C tot +55 °C |
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 200800
RFA, 436 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 200800
IFC, 14.74 KB
Busaankoppelaar 3, Busaankoppelaar 3 externe sensor
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 2008 00
2009 00
PDF, 781.37 KB
Bus coupler 3 for KNX
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 2008 00
PDF, 279.79 KB
Bus coupler 3 for KNX
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2008 00
2009 00
PDF, 144.42 KB
Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical documentation.
Artikelnr. 2008 00
2009 00
PDF, 1.15 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase