0

Tastsensor 3 Komfort 1x pour KNX avec bascule de mise en service

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5131 00
142,60
4010337086833
1/5
46

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337086833
Réf. 5131 00UC 1/5
142,60 EURSP 46

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Montage sur un coupleur de bus 3.
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Deux LED d’état multicolores par zone de commande.
  • Capteur de température intégré pour la mesure et la retransmission de la température ambiante locale.
  • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Fonctions des manettes: commuter, varier, commande de store, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance et poste secondaire de thermostat.
  • Fonction de touche: commuter, varier, commande de store, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance et poste secondaire de thermostat.
  • Poste secondaire de régulateur : commutation de mode de fonctionnement avec priorité normale et élevée, choix défini d’un mode de fonctionnement, changement entre différents modes de fonctionnement, changement de l’état de présence, décalage de la valeur de consigne.
  • Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou manettes.
  • Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
  • La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
  • Objet de communication pour la commande de luminosité des LED d’état et de l’éclairage de zone d’inscription (par exemple pour la réduction de la luminosité dans les chambres à coucher la nuit)
  • Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de manettes avec zone d'inscription.
  • Eclairage de zone d'inscription MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou commutable via un objet.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +45°C
Classe de protectionIII

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
  • Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Contenu de la livraison

  • Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Tastsensor 3 confort, simple

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 212 Koctets.

Réf. 5131 00

VD4, 211.22 KB

Téléchargement
Tastsensor 3 de base 1-/2-/3, Tastsensor 3 confort 1-/2-/3-/4-/6

Mode d'emploi.

Réf. 5111 00 5112 00 5113 00 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.18 MB

Téléchargement
Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang

Technical documentation.

Réf. 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.98 MB

Téléchargement
Pushbutton sensor 3 Komfort for KNX with start-up rocker

EC Declaration of conformity

Réf. 5131 00 5131 008 5132 00 5132 008 5133 00 5133 008 5134 00 5134 008 5136 00 5136 008

PDF, 256.07 KB

Téléchargement
Pushbutton sensor 3 Komfort, 1-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5131 00

PDF, 279.38 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias
Inscrivez vos produits Gira en ligne

En seulement quatre étapes, vous pouvez créer une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour commande. Commencez par sélectionner votre produit. Saisissez ensuite le texte souhaité et déterminez son apparence. Dans une vue préliminaire, vous pouvez revoir votre projet et le visualiser sous forme de document PDF. Enfin, commandez l’inscription que vous avez conçue grâce à notre service en ligne pratique.

Accéder à l’inscription