Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337086833
Cod. art. 5131 00Conf. 1/5
142,60 EURPS 46
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
Due LED di stato multicolori per superficie di comando.
Sensore di temperatura integrato per la misura e l'inoltro della temperatura ambiente locale.
Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziana, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente.
Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziana, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente.
Apparecchio derivato regolatore: commutazione del modo operativo con priorità normale o alta, scelta definita di un modo operativo, commutazione tra diversi modi operativi, cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale.
Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri.
Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED.
Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità.
Oggetto di comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato e dell’illuminazione del campo per targhetta (ad esempio per la riduzione notturna della luminosità nelle camere da letto).
Illuminazione del campo per targhetta in set di bilancieri con campo per targhetta.
Illuminazione del campo per targhetta ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto.
Dati tecnici
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Classe di protezione
III
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.