0

Sensor táctil 3 Komfort de 1 elemento para KNX con tecla basculante de puesta en marcha

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5131 00
4010337086833
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337086833
Ref. 5131 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
  • Dos LED de estado de varios colores por superficie de mando.
  • Sensor de temperatura integrado para medir y transmitir la temperatura ambiente local.
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, mecanismo auxiliar de escenarios y mecanismo auxiliar del regulador de temperatura ambiente.
  • Función de teclas: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, mecanismo auxiliar de escenarios y mecanismo auxiliar del regulador de temperatura ambiente.
  • Dispositivo auxiliar de regulador: Conmutación de modo de funcionamiento con prioridad normal y alta, selección definida del modo de funcionamiento, cambio entre los diferentes modos de funcionamiento, cambio del estado de presencia, desviación de valor nominal.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo de diferentes funciones de pulsadores o teclas.
  • Indicación del aviso de alarma mediante el parpadeo de todos los LED.
  • El LED de estado de varios colore (rojo, verde, azul) se puede configurar de forma global o separada respectivamente. A través del bus se puede activar una función superpuesta, por lo que el color y la información de indicación de los LEDs de estado individuales se pueden modificar dependiendo de la prioridad.
  • Objeto de comunicación para el control de luminosidad del LED de estado y de la iluminación del campo de rotulación (p.ej., para la reducción nocturna de la luminosidad en los dormitorios).
  • Iluminación del campo de rotulación en juegos de teclas basculantes con campo de rotulación.
  • Conexión/desconexión de la iluminación del campo de rotulación, desconexión automática o conmutación por objeto.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Clase de protecciónIII

Notas

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

Volumen de entrega

  • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Pulsador sensor 3 básico de 1-/2-/3 elemento, Pulsador sensor 3 confort de 1-/2-/3-/4-/6 elementos

Instrucciones de manejo.

Ref. 5111 00 5112 00 5113 00 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.18 MB

Descarga
Pulsador sensor 3 confort de 1 elemento

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 193 kB.

Ref. 5131 00

VD4, 194.84 KB

Descarga
Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang

Technical documentation.

Ref. 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.98 MB

Descarga
Pushbutton sensor 3 Komfort for KNX with start-up rocker

EC Declaration of conformity

Ref. 5131 00 5131 008 5132 00 5132 008 5133 00 5133 008 5134 00 5134 008 5136 00 5136 008

PDF, 256.07 KB

Descarga
Pushbutton sensor 3 Komfort, 1-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5131 00

PDF, 279.38 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación