0

Touchsensor 3 Komfort 1knapp för KNX med idrifttagningsvippa

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5131 00
1739636
4010337086833
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337086833
Art.nr 5131 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Två flerfärgade status-LED:erper knapp.
  • Integrerad temperatursensor för mätning och vidarebefordran av den lokala rumstemperaturen.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat och rumstermostat-biapparat.
  • Knappfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat och rumstermostat-biapparat.
  • Regulatorbiapparat: Driftlägesomkoppling med normal och hög prioritet, definierat val av driftläge, växling mellan olika driftlägen, växling av närvarostatus, börvärdesförskjutning.
  • Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor.
  • Larmmeddelanden indikeras genom att alla LED:er.
  • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet.
  • Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED och textfältsbelysning (t.ex. för svagare ljus i sovrum nattetid).
  • Vippsatser med textfält har belysta textfält.
  • Textfältsbelysning TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt.

Tekniska data

Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
KapslingsklassIII

Anmärkning

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.
Datablad

Anbudsunderlag

Touchsensor 3 basis 1-/2-/3kanals, Touchsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6kanals

Bruksanvisning.

Art.nr 5111 00 5112 00 5113 00 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.17 MB

Ladda ner
Touchsensor 3 komfort 1kanals

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 193 kByte.

Art.nr 5131 00

VD4, 192.39 KB

Ladda ner
Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang

Technical documentation.

Art.nr 5131 00 5132 00 5133 00 5134 00 5136 00

PDF, 1.98 MB

Ladda ner
Pushbutton sensor 3 Komfort for KNX with start-up rocker

EC Declaration of conformity

Art.nr 5131 00 5131 008 5132 00 5132 008 5133 00 5133 008 5134 00 5134 008 5136 00 5136 008

PDF, 256.07 KB

Ladda ner
Pushbutton sensor 3 Komfort, 1-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5131 00

PDF, 279.38 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen