0

Tastsensor 3 Plus 3x (1+2) pour KNX System 70

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2043 112
376,91
4010337081944
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337081944
Réf. 2043 112UC 1
376,91 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Montage sur un coupleur de bus 3 ou un coupleur de bus 3 de sondes externes.
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Afficheur graphique avec rétroéclairage et nombreuses possibilités d’affichage, par exemple température, heure, date, messages d’alarme et textes d’avertissement.
  • LED de fonctionnement en blanc.
  • LED d’état multicolores (rouge, vert, bleu) paramétrables via l’ETS.
  • Capteur de température interne pour la mesure de la température ambiante locale.

Propriétés du Tastsensor :

  • Fonction de manette ou de touche réglable pour chaque zone de commande.
  • Fonctions des manettes: commuter, varier, commande de store, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d'ambiance, commande à 2 canaux et commande manuelle de ventilateur.
  • Fonction de touche: commuter, varier, commande de store, transmetteur de valeur 1 octet, transmetteur de valeur 2 octets, poste secondaire d’ambiance, commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, commande de régulateur, commande d’horloge programmable de chauffage et commande manuelle de ventilateur.
  • Poste secondaire de régulateur ou commande de régulateur: commutation de mode de fonctionnement (choix défini d’un mode de fonctionnement ou changement entre différents modes de fonctionnement pour le poste secondaire de régulateur), changement de l’état de présence, décalage de la valeur de consigne.
  • Objet de verrouillage de différentes fonctions touches ou manettes.
  • Affichage d'un message d'alarme par le clignotement de toutes les LED.
  • La couleur de la LED d'état multicolore (rouge, vert, bleu) est configurable globalement ou respectivement séparément. Via le bus, on peut activer une fonction superposée, ce qui permet de modifier la couleur et l'information d'affichage de LED d'état individuelles selon la priorité.
  • LED de fonctionnement MARCHE, ARRET, mise hors service automatique ou commutable via un objet.
  • Objet de communication de commande de luminosité de la LED d'état, de l'éclairage de zone d'inscription et du rétroéclairage de l'écran.

Propriétés du thermostat d’ambiance :

  • Modes de fonctionnement : confort, veille, nuit et protection contre le gel ou la chaleur avec des  températures de consigne respectives (pour le chauffage et/ou le refroidissement).
  • Prolongation du confort par touche de présence.
  • Commutation de protection contre le gel ou la chaleur selon l'état de la fenêtre ou par protection automatique contre le gel.
  • Affichage des informations thermostat d'ambiance via l'écran de l'appareil.
  • Au choix un ou deux circuits de régulation.
  • Selon l'étage de chauffage ou de refroidissement, différents types de régulation sont configurables : régulation PI (modulation d'impulsion en largeur continue ou tout ou rien) ou régulation 2 points (tout ou rien).
  • Paramètres de régulation réglables pour régulateur PI et régulateur 2 points.
  • Possibilité d’installer un capteur de température interne et jusqu’à deux capteurs de température externes (1 objet, 1 câblage) afin de mesurer la température ambiante.
  • Capteur externe câblé en option, par exemple pour une sonde de chape pour chauffage par le sol.
  • Horloge programmable de chauffage avec 28 moments de commutation.

Caractéristiques de l'écran LC:

  • Afficheur graphique avec rétroéclairage commutable par LED.
  • Représentation à 1 zone ou 2 zones.
  • Affichage de texte à l'écran dans les langues: allemand, anglais, néerlandais, norvégien, russe et polonais. Des langues supplémentaires sont disponibles sur l'internet.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +45°C
Classe de protectionIII

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Contenu de la livraison

  • Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Tastsensor 3 plus 2-/3-/6 F100

Mode d'emploi.

Réf. 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 994.35 KB

Téléchargement
Tastsensor 3 plus, triple (1+2) F100 (à partir de l'index I05)

Base de données de produits à partir d'ETS3.0f.

Réf. 2043 ..

VD5, 5.26 MB

Téléchargement
Display languages

Operating instructions.

Réf. 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

PDF, 249.7 KB

Téléchargement
Display languages

Software.

Réf. 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

ZIP, 535.96 KB

Version : 1.0

Téléchargement
Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100 (from index I05)

Technical documentation.

Réf. 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 7.43 MB

Téléchargement
Pushbutton sensor 3 Plus for KNX Gira F100

EC Declaration of conformity

Réf. 2042 112 2043 112 2046 112

PDF, 197.18 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias
Inscrivez vos produits Gira en ligne

En seulement quatre étapes, vous pouvez créer une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour commande. Commencez par sélectionner votre produit. Saisissez ensuite le texte souhaité et déterminez son apparence. Dans une vue préliminaire, vous pouvez revoir votre projet et le visualiser sous forme de document PDF. Enfin, commandez l’inscription que vous avez conçue grâce à notre service en ligne pratique.

Accéder à l’inscription