0

Czujnik przyciskowy 3 Plus 3x (1+2) do KNX System 70

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2043 112
4010337081944
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337081944
Nr artykułu 2043 112Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Montaż na porcie magistralnym 3 lub porcie magistralnym 3 − czujnik zewnętrzny.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Wyświetlacz graficzny z podświetlanym tłem i różnymi opcjami wyświetlania, np. temperatura, czas, data, teksty alarmów i wskazówek.
  • Biała dioda trybu pracy.
  • Wielokolorowa lampka kontrolna stanu LED (czerwona, zielona, niebieska), parametryzowana za pomocą ETS.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury do mierzenia lokalnej temperatury pomieszczenia.

Właściwości czujnika przyciskowego:

  • Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt, nadajnik wartości 2 bajty, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, obsługa 2-kanałowa i ręczne sterowanie wentylatorem.
  • Funkcja przycisku: włączanie, ściemnianie, sterownik żaluzjowy, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny, obsługa 2-kanał., wtórnik regulatora, obsługa regulatora, obsługa zegara ogrzewania i ręczne sterowanie wentylatorem.
  • Wtórnik regulatora lub obsługa regulatora: przełączanie trybu pracy (zdefiniowany wybór trybu pracy lub przełączanie między różnymi trybami pracy we wtórniku regulatora), zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
  • Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków lub łączników kołyskowych.
  • Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich LED.
  • Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
  • Dioda tryu pracy WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt.
  • Obiekt komunikacyjny do sterowania natężeniem oświetlenia LED stanu, oświetlenia pola opisowego i podświetlenia tła wyświetlacza.

Cecha regulatora temperatury w pomieszczeniu:

  • Tryby pracy: Komfort, tryb czuwania, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz przed gorącem z odpowiednimi temperaturami zadanymi (do ogrzewania lub chłodzenia).
  • Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
  • Przełączanie zabezpieczenia przed zamarzaniem/gorącem na podstawie stanu okna lub za pomocą automatyki zabezpieczenia przez zamarzaniem.
  • Wskazanie informacji regulatora temperatury pomieszczenia za pomocą wyświetlacza urządzenia.
  • Według wyboru jeden lub dwa obwody regulacji.
  • W zależności od stopnia ogrzewania lub chłodzenia skonfigurowane mogą zostać różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca).
  • Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
  • Możliwy wewnętrzny czujnik temperatury i maks. dwa zewnętrzne czujniki temperatury (1 x obiekt, 1 x oprzewodowany) do pomiaru temperatury pomieszczenia.
  • Opcjonalny zewnętrzny, oprzewodowany czujnik zdalny, np. do czujnika jastrychu w przypadku ogrzewania podłogowego.
  • Zegar ogrzewania z 28 czasami załączania.

Właściwości wyświetlacza LC:

  • wyświetlacz graficzny z włączanym podświetleniem LED.
  • Prezentacja 1- lub 2-obszarowa.
  • Komunikaty tekstowe wyświetlacza w językach: niemiecki, angielski, holenderski, norweski, rosyjski i polski. Inne języki dostępne w Internecie.

Dane techniczne

Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Klasa ochronnościIII

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik 3 plus 2-/3-/6 F100

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 996.16 KB

Do pobrania
Display languages

Operating instructions.

Nr artykułu 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

PDF, 249.7 KB

Do pobrania
Display languages

Software.

Nr artykułu 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

ZIP, 535.96 KB

Wersja: 1.0

Do pobrania
Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100 (from index I05)

Technical documentation.

Nr artykułu 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 7.43 MB

Do pobrania
Push button sensor 3 plus 3-gang (1+2) F100 (from index I05)

Product database from ETS3.0f.

Nr artykułu 2043 ..

VD5, 5.28 MB

Do pobrania
Pushbutton sensor 3 Plus for KNX Gira F100

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2042 112 2043 112 2046 112

PDF, 197.18 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety