0

Sensor táctil 3 Komfort de 4 elementos para KNX System 70

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2034 112
4010337081845
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337081845
Ref. 2034 112Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
  • Dos LED de estado de varios colores por superficie de mando.
  • Sensor de temperatura integrado para medir y transmitir la temperatura ambiente local.
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes y mecanismo auxiliar de escenarios.
  • Función de teclas: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, mecanismo auxiliar de escenarios y mecanismo auxiliar del regulador de temperatura ambiente.
  • Dispositivo auxiliar de regulador: Conmutación de modo de funcionamiento con prioridad normal y alta, selección definida del modo de funcionamiento, cambio entre los diferentes modos de funcionamiento, cambio del estado de presencia, desviación de valor nominal.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo de diferentes funciones de pulsadores o teclas.
  • Indicación del aviso de alarma mediante el parpadeo de todos los LED.
  • El LED de estado de varios colore (rojo, verde, azul) se puede configurar de forma global o separada respectivamente. A través del bus se puede activar una función superpuesta, por lo que el color y la información de indicación de los LEDs de estado individuales se pueden modificar dependiendo de la prioridad.
  • LED de funcionamiento blanco.
  • Conexión/desconexión del LED de funcionamiento, desconexión automática o conmutación por objeto.
  • Objeto de comunicación para el control de luminosidad del LED de estado y del LED de funcionamiento (p. ej., para la reducción nocturna de la luminosidad en los dormitorios).

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Clase de protecciónIII

Notas

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Volumen de entrega

  • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Pulsador sensor 3 básico de 1-/2-/3 elemento F100, Pulsador sensor 3 confort de 1-/2-/3-/4 elementos F100

Instrucciones de manejo.

Ref. 2021 .. 2022 .. 2023 .. 2031 .. 2032 .. 2033 .. 2034 .. 2035 ..

PDF, 323.13 KB

Descarga
Pulsador sensor 3 confort de 4 elementos F100

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 392 kB.

Ref. 2034 ..

VD4, 395.36 KB

Descarga
KNX pushbutton sensor 3

EC Declaration of conformity

Ref. 2021 112 2022 112 2023 112 2031 112 2032 112 2033 112 2034 112 2035 112

PDF, 301.97 KB

Descarga
Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-gang F100

Technical documentation.

Ref. 2031 .. 2032 .. 2033 .. 2034 .. 2035 ..

PDF, 1.96 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación