0

Tastsensor 3 Komfort 4-dobbel for KNX System 70

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2034 112
4010337081845
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

renhvit glans
EAN 4010337081845
Art.nr. 2034 112VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3.
  • Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
  • To flerfargede status-LED-er per betjeningspanel.
  • Integrert temperatursensor for måling og videresending av lokal romtemperatur.
  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte og sceneforlengelse.
  • Knappfunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
  • Regulatorunderenhet: Driftsmodusomkobling med normal og med høy prioritet, definert valg av driftsmodus, skifte mellom ulike driftsmoduser, skifte av tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
  • Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
  • Hvit drifts-LED.
  • Drifts-LED PÅ, AV, automatisk utkobling eller kan kobles ut via objekt.
  • Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkeregulering for status-LED og drifts-LED (f.eks. for reduksjon av lysstyrken på soverom om natten).

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
BeskyttelsesklasseIII

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveransens innhold

  • Blanko tekstskilter er vedlagt.
Datablad

Programvare

Tastsensor 3 basis 1-2-/3-kanal F100, Tastsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-kanal F100

Bruksanvisning.

Art.nr. 2021 .. 2022 .. 2023 .. 2031 .. 2032 .. 2033 .. 2034 .. 2035 ..

PDF, 319.82 KB

Nedlasting
Tastsensor 3 komfort 4-kanal F100

Produktdatabase fra ETS3.0d, 392 kB.

Art.nr. 2034 ..

VD4, 388.65 KB

Nedlasting
KNX pushbutton sensor 3

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2021 112 2022 112 2023 112 2031 112 2032 112 2033 112 2034 112 2035 112

PDF, 301.97 KB

Nedlasting
Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-gang F100

Technical documentation.

Art.nr. 2031 .. 2032 .. 2033 .. 2034 .. 2035 ..

PDF, 1.96 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase