Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro brillante
EAN 4010337081968
Cod. art. 2046 112Conf. 1
580,67 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Montaggio su accoppiatore bus 3 o accoppiatore bus 3 sensore esterno.
Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
Display grafico con retroilluminazione e molteplici possibilità di visualizzazione, ad esempio di temperatura, ora, data e testi di allarme e di avvertenza.
LED di funzionamento bianco.
LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) parametrizzabile mediante l’ETS.
Sensore di temperatura interno per la misurazione della temperatura ambiente locale.
Proprietà del sensore tattile:
Funzione bilanciere o tasti impostabile per ogni superficie di comando.
Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziana, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato scene, comando a 2 canali e controllo manuale ventilatore.
Funzioni tasti: commutazione, regolazione luce, controllo veneziana, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato scene, comando a 2 canali, apparecchio derivato per regolatore, comando regolatore, comando temporizzatore riscaldamento e controllo manuale ventilatore.
Apparecchio derivato regolatore o comando regolatore: commutazione del modo operativo (scelta definita di un modo operativo o commutazione tra diversi modi operativi per apparecchio derivato regolatore), cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale.
Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri.
Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED.
Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità.
LED di funzionamento ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto.
Oggetto di comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato, dell'illuminazione del campo per targhetta e della retroilluminazione del display.
Proprietà del regolatore della temperatura ambiente:
Modi operativi: Comfort, stand-by, notturno, protezione antigelo o dal calore, ognuno con temperature nominali dedicati (per il riscaldamento e/o il raffreddamento).
Prolungamento comfort mediante tasto di presenza.
Commutazione protezione antigelo o dal calore tramite stato della finestra o protezione antigelo automatica.
Visualizzazione delle informazioni del regolatore della temperatura ambiente mediante il display dell'apparecchio.
Uno o due anelli di controllo a scelta.
Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione PI (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti (discontinua).
Parametri di regolazione per regolatore PI e regolatore a 2 punti impostabili.
Sono possibili un sensore di temperatura interno e fino a due sensori di temperatura esterni (1 per l'immobile, 1 cablato) per la misurazione della temperatura ambiente.
Sensore remoto esterno cablato opzionale per, ad esempio, sensore massetto per riscaldamento a pavimento.
Temporizzatore riscaldamento con 28 tempi di intervento.
Proprietà del display LC:
Display grafico con retroilluminazione a LED commutabile.
Visualizzazione ad 1 area o a 2 aree.
Testi visualizzati sul display nelle lingue: inglese, norvegese, olandese, polacco, russo e tedesco. Altre lingue disponibili in Internet.
Dati tecnici
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Classe di protezione
III
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.