0

Trykknappgrensesnitt 4-dobbelt Komfort for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5194 00
4010337110149
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337110149
Art.nr. 5194 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
  • Felles referansepotensial for alle kanaler.
  • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallellkobling av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov
  • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
  • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.
  • Aktiverte kanaler plassert ved siden av hverandre kan kombineres.

Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

  • Kontakttype kan stilles inn.
  • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
  • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
  • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
  • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
  • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
  • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
  • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forskyvning av nominell temperatur) kan stilles inn.
  • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
  • Låsefunksjonen er justerbar.
  • Syklisk sending kan stilles inn.
  • Kanalfunksjon "dør-/vindusstatus": Ved bruk av dør- eller vinduskontakter kan ulike tilstander for vinduer og dører evalueres (åpen, lukket, vippet, låst, ulåst).
  • Evaluering av en lekkasje-/kondenssensor.
  • Temperaturmåling mulig med tilkoblet føler.
  • Temperaturmåling kan suppleres med eksterne verdier via buss. Målte verdier kan vektes og sammenlignes.

Impulsteller

  • Telleintervall er justerbart.
  • Antall nødvendige pulser ved inngangen per rapportert tellepuls kan parametreres på KNX.
  • Antall tellepulser som kreves for en endring av telleravlesning kan parametreres.
  • Hver kanal inneholder en hovedteller og en mellomteller.
  • Hovedteller og mellomteller kan stilles inn separat som opp- eller nedteller.
  • Start- og sluttverdier for tellerne kan spesifiseres via parametere eller kommunikasjonsobjekter.
  • Tellerstanden kan spørres via KNX eller sendes ut automatisk.
  • Atferd etter at telleren har utløpt kan parametreres.
  • Impulstelleren kan tilbakestilles via KNX (tellerreset).

Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Inverter inngang.
  • Logiske porter med opptil 4 innganger: OG, ELLER, eksklusiv ELLER, invertert OG, invertert ELLER, invertert eksklusiv ELLER, OG med tilbakemelding.
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra trykknappgrensesnittet eller andre bussenheter.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Utgangsspenningmaks. 3,2 mA
LED-strøm2,2 mA per utgang
Lengde ledningssett25 cm, uttrekkbar til maks. 30 m
BeskyttelsesgradIP20
BeskyttelsesklasseIII
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Antall innganger4
Dimensjoner (LxBxH)43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Strømforbruk5 til 12 mA
TilkoblingTilkoblings- og forgreningsklemme
InngangsledningLedningssett 5-tråds

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme
  • Ledningssett 5-tråds
Datablad

Programvare

Trykknappgrensesnitt Komfort

Produktdatabase fra ETS5.7.7

Art.nr. 5192 00 5194 00 5198 00

ZIP, 4.54 MB

Nedlasting
Trykknappgrensesnitt Standard/Komfort for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 1.69 MB

Nedlasting
Button interface Komfort

Technical documentation.

Art.nr. 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 4.5 MB

Nedlasting
Button interface Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5192 00 5194 00 5198 00 8309 00 8310 00

PDF, 187.6 KB

Nedlasting
Button interface, 4-gang Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5194 00

PDF, 280.53 KB

Nedlasting
Gira Tasterschnittstellen für KNX Funktionsübersicht

Produktinformationen

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 444.83 KB

Nedlasting
Gira Tasterschnittstellen für KNX.

Produktinformation

PDF, 444.83 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase