0

Attuatore dimmer 1 canale 200 W con ingresso binario 3 canali per Gira One e KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
ad incasso
5065 00
183,33
4010337099260
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

ad incasso
EAN 4010337099260
Cod. art. 5065 00Conf. 1/5
183,33 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Funzione nel sistema Gira One

  • Attuatore per commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili conlampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
  • 3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero.
  • Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
  • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza.
  • Possibilità di collegare un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Uscite per la regolazione della luminosità

  • Impostazione della luminosità minima e massima.
  • Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa.
  • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
  • Funzione vano scala, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso.

Ingressi binari

  • Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
  • Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione interruttore, dimmer, ombreggiatura e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata al piano, aprigarage e apriporta.
  • Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero.
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
  • Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze ombreggiatura e di ventilazione da influssi atmosferici.
  • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo.
  • Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.
  • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
  • Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
  • Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente.
  • Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.

Funzione nel sistema Gira KNX

  • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
  • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l'implementazione di operazioni logiche semplici o complesse.
  • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS.

Uscite per la regolazione della luminosità

  • Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase).
  • Caratteristica di regolazione della luminosità configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al carico collegato.
  • Possibilità di impostare il campo di luminosità regolabile (luminosità all'accensione, luminosità di base; in alternativa: limite superiore e inferiore di regolazione della luminosità).
  • Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza).
  • Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione).
  • Funzione di controllo centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione, 6 oggetti di regolazione della luminosità e 6 oggetti di valore e risposta collettiva.
  • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
  • Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
  • Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni.
  • Segnali di risposta per cortocircuito, sovraccarico / mancanza di tensione di rete e tipo di carico (conforme a KNX ed esteso).
  • La reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS può essere impostata.
  • Funzione combinatoria logica per l'uscita.
  • La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa può essere parametrizzabile.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento).
  • Funzione luce vano scala con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente.
  • Funzione vano scala con prolungamento del tempo o assegnazione variabile del tempo del vano scala tramite oggetto di comunicazione.
  • Funzione Soft ON e funzione Soft OFF regolabili.
  • Spegnimento automatico al valore di luminosità < X % impostabile (con tempo di ritardo personalizzabile).
  • Possibilità di integrazione nelle scene luce: È possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
  • Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile.
  • È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza).
  • Feedback visivo durante il salvataggio di una scena.
  • Richiamo scene esteso.
  • Possibilità di attivare il contatore delle ore di esercizio.
  • Contatore delle ore di esercizio come contatore progressivo (con valore limite opzionale) o regressivo (con valore di partenza opzionale).

Dati tecnici

Tensione nominaleDa 21 a 32 V DC SELV
Supporto Gira OneTwisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova4 kV (linea bus KNX/EIB)
Collegamenti
Gira One Busmorsetti di collegamento sul cavo di comando
Ingressimorsetti di collegamento sul cavo di comando
CaricoMorsetti a vite
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Ingressi
Numero3
Tipo di ingressoa potenziale zero
Tensione d’interrogazione
Ingressi per apparecchi derivaticirca 5 V
Lunghezza totale
Linea degli apparecchi derivatimax 10 m
Potenza di collegamento max
Lampade a incandescenzada 20 a 230 W
Lampade alogene ATda 20 a 230 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 210 VA
Trasformatore Tronicda 20 a 230 W
Trasformatore avvolto con LED BTda 20 a 100 VA
Trasformatore elettronico con LED BTtip. 20 fino a 200 W
Lampade a LED ATtip. 1 fino a 200 W
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • La potenza massima di collegamento dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.
  • Riduzione di potenza per installazione suparete in legno o in cartongesso -15%Combinazioni multiple -20%.
  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
  • Stato alla consegna: il comando dell'uscita di regolazione della luminosità è possibile tramite l'ingresso 1 (più luminosa) e l'ingresso 2 (più scura).
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per Gira One

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5065 00

PDF, 919.52 KB

Download
Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5065 00

PDF, 883.96 KB

Download
Attuatore dimmer 1 posto 200 W con ingresso binario 3 posti per KNX

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

Cod. art. 5065 00

ZIP, 1.73 MB

Download
Gira One

Fondamenti di sistema

PDF, 47.92 MB

Download
Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5065 00

PDF, 5.47 MB

Download
Dimming actuator, 1-gang 200 W with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5065 00

PDF, 281.72 KB

Download
Dimming actuator, 1-gang 200 W with 3-gang binary input for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5065 00

PDF, 67.92 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale