Aktor för koppling av förbrukare eller för styrning av jalusi, rulljalusi, markis och takfönster.
I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2) till en jalusiutgång.
3 binäringångar för anslutning av vanliga brytare, knappar och rörelsevakter med potentialfria kontakter.
Anslutning av en extern temperaturgivare vid ingång 3.
Ingångarna är till för adressering av Gira One aktor eller registrering av statusinformation.
Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.
Skuggnings- och vädringsfunktioner
Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller takkupoler.
Körtider kan ställas in.
Solskyddsfunktion med upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan ställas in för varje utgång.
Inställning av fördröjningstid i början eller slutet av solljuset.
Duksträckning vid markiser.
Vid aktivt vindalarm t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för vindalarm kör jalusierna upp och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
Vid aktivt regnalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för regnalarm, stängs takfönster och takkupoler direkt och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
Vid aktivt frostalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för frostalarm, stoppas och spärras aktiv körning av rulljalusier för att skydda motorn. Status för binäringången övervakas cykliskt.
Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
Kopplingsfunktioner
Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
Trapphusfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion, samt kopplingskontakt för förmedling av värmebehovet till en värmepump.
Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
Binäringångar
En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
Anslutning av vipptryckknapp som kan parametreras med funktioner för koppling, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trapphus (rörelsevakt), våningsanrop med Gira G1, garageports- och dörröppnare.
Anslutning av rörelse- och närvarovakter med potentialfria reläutgångar.
Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringsförbrukare mot miljöpåverkan.
Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
Förfrågan om en växling värme/kylning till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.
Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.
Konfigurerbara kopplingsingångar som kan parametreras oberoende.
Registrering och utjämning av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.
Funktion i Gira KNX system
Jalusi- eller kopplingsdrift parametrerbar. I jalusidrift grupperas de båda utgångarna (A1/A2) till en jalusiutgång.
Apparaten har tre ingångar med en gemensam referenspotential.
Inläsning av kopplingstillstånd för installationsbrytare eller -tryckkknappar och andra potentialfria kontakter vid ingångar 1 till 3.
Signalutvärdering för upptinings- och läckagesensorer (se tillbehör) vid ingångar 1 till 3.
Registrering av temperaturvärden via fjärrgivare (se tillbehör) vid ingång 3.
Upp till 8 oberoende logikfunktioner för utförande av enkla eller komplexa logiska operationer.
Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
Bistabilt relä.
Markisfunktioner
Parametrerbara funktioner: Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller vädringsluckor.
Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget.
Vid lamelljalusier kan parametrering ske oberoende av lamellkörtid.
Omkopplingstid inställningsbar vid byte av färdriktning och tider för kort- och långtidsdrift (Step, Move).
Reaktioner vid busspänningsåterkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
Central styrning över upp till 6 långtidsobjekt är möjligt (AUF, AB, permanent AUF, permanent AB).
Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Dessutom kan en ogiltig upphängningsposition eller en drivningskörning få feedback. Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
Tilldelning av upp till 5 olika säkerhetsfunktioner (3 vindlarm, 1 regnlarm, 1 frostlarm), med cyklisk övervakning vid önskemål.
En omfattande solskyddsfunktion med fast och variabel upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan aktiveras. Inklusive dynamisk lamelloffset för lamelljalusier. Även med förbättrat solskydd för integrering i mer komplexa skuggstyrningar (har separata automatik- och spärrobjekt). Därmed även med uppvärmnings-/kylningsautomatisk och närvarofunktion.
Duksträckningsfunktion för markiser.
Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
Vädringsfunktion för fönster med fönsterkontakter.
Intelligent inlärningsfunktion för upphängningskörning.
Framtvingad ställningsfunktion eller spärrfunktion kan utföras.
Upp till 64 interna scener kan parametreras.
Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
Kopplingsfunktioner
Oberoende koppling av kopplingsutgångarna.
Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
Central kopplingsfunktion över upp till 6 kopplingsobjekt (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
Feedback koppling: Aktiv eller passiv feedbackfunktion.
Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ framtvingad ställningsfunktion separat för varje utgång.
Utökad spärrfunktion med kvitteringsalternativ.
Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 64 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
Utökad scenöppning (bläddring mellan scener).
Drifttimmesräknare kan aktiveras separat för varje utgång.
Ingångsövervakning av cyklisk uppdatering av kopplingsobjektet med säkerhetsställning.
Tekniska data
Märkspänning
DC 21 till 32 V SELV
Maximal slut- och brytförmåga
AC 250 V, 16 AX
Maximal inkopplingsström
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One Medium
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning
4 kV (KNX/EIB bussledning)
Anslutningar
Gira One buss
Anslutningsklämmor på styrledningen
Ingångar
Anslutningsklämmor på styrledningen
Last
Skruvklämmor
Anslutningsarea
max. 4 mm²
Ingångar
Antal
3
Ingångstyp
potentialfri
Avkännarspänning
Biapparatingångar
ca. 5 V
Total längd
Biapparatledning
max. 10 m
Anslutningseffekt
Resistiv last
2500 W
Kapacitiv last
16 A, max. 140 µF
Motorer (markis eller fläkt)
1380 W
Glödlampor
2300 W
HV-halogen
2300 W
Ljusrör, parallellkompenserade
1160 VA
230 V LED
Typ. 400 W
Lindad transformator
1200 VA
Tronic-transformator
1500 W
Ljusrör, okompenserade
1000 VA
Ljusrör,duo-koppling
2300 VA
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
EffektreduceringReducering av brytström per enhet (från Σ 16 A) - per 5 °C överskridning av 35 °C, 10 % reducering - vid inbyggnad i trä- eller regelvägg, 15 % reducering - flerfackskombinationer, 20 % reducering.
Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA)