Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
ad incasso
EAN 4010337099253
Cod. art. 5062 00Conf. 1/5
134,85 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziana, tapparelle, tende da sole, lucernari.
Nel funzionamento delle veneziana le uscite adiacenti (A1/A2) sono combinate in un’unica uscita veneziana.
3 ingressi binari per collegare convenzionali interruttori, pulsanti e rilevatori di movimento con contatti a potenziale zero.
Collegamento di un sensore di temperatura esterno sull'ingresso 3.
Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Funzioni di ombreggiatura e ventilazione
Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
Regolazione opzionale dei tempi di corsa.
Funzione di protezione solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
Tensionamento del telo per tende da sole.
In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
In caso si attivi l'allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.
Funzioni interruttore
Funzionamento come contatto NO o NC.
Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
Funzione vano scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
Parametrizzazione come funzione interruttore ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta, nonché come contatto di commutazione per la trasmissione della richiesta di calore a una pompa di calore.
Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
Ingressi binari
Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione interruttore, dimmer, ombreggiatura e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata al piano con Gira G1, aprigarage e apriporta.
Collegamento di rilevatori di movimento e di presenza con uscite relè a potenziale zero.
Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze ombreggiatura e di ventilazione da influssi atmosferici.
Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nell’app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento protezione antigelo.
Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.
Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
Ingressi di commutazione configurabili, parametrizzabili separatamente.
Rilevamento e compensazione di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.
Funzione nel sistema Gira KNX
Il funzionamento della veneziana o di commutazione può essere parametrizzato. Nel funzionamento veneziana entrambe le uscite (A1/A2) sono combinate in un'unica uscita veneziana.
Il dispositivo ha tre ingressi con un potenziale di riferimento comune.
Lettura degli stati di commutazione di interruttori o tasti di installazione e di altri contatti a potenziale zero agli ingressi da 1 a 3.
Valutazione del segnale dei sensori di rugiada e di perdita (vedi accessori) sugli ingressi da 1 a 3.
Rilevamento di valori di temperatura tramite sensore remoto (vedi accessori) sull'ingresso 3.
Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l’implementazione di operazioni logiche semplici o complesse.
I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell'ETS.
Relè bistabile.
Funzioni veneziana
Modo operativo parametrizzabile: comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o sportelli di ventilazione.
Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
Per le veneziane a lamelle il tempo di corsa delle lamelle può essere parametrizzato in modo indipendente.
È possibile impostare il tempo di commutazione per il cambio di direzione del movimento e i tempi per il funzionamento a breve e lungo termine (Step, Move).
La reazione al ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS può essere impostata.
Possibilità di comandare a livello centrale attraverso 6 oggetti a lungo termine (SU, GIÙ, permanentemente SU, permanentemente GIÙ).
Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Inoltre, si possono ricevere segnali di risposta su una posizione della tenda non valida o un movimento dell’azionamento. Funzioni di risposta attive (in caso di modifica o con invio ciclico sul bus) o passive (oggetto leggibile).
Attribuzione fino a 5 funzioni di sicurezza diverse (3 allarmi vento, 1 allarme pioggia, 1 allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
La funzione completa di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda o delle lamelle all'inizio o alla fine della funzione può essere attivata. Incluso lo sfalsamento dinamico delle lamelle per le veneziane a lamelle. Anche con protezione dalla luce solare ampliata da integrare in controlli dell'ombreggiatura più complesse (dispone di oggetti automatici e di blocco separati). A scelta anche con riscaldamento/raffreddamento automatico e funzione di presenza.
Funzione di tensionamento del tessuto per le tende avvolgibili.
Funzione di blocco ampliata con opzione di conferma.
Funzione di ventilazione per finestre con contatti a finestra.
Funzione di apprendimento intelligente per la corsa delle tende.
È possibile implementare la funzione di posizione forzata o la funzione di blocco.
È possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
Richiamo ampliato delle scene (alternanza tra scene).
Funzioni interruttore
Commutazione indipendente delle uscite di commutazione.
Funzionamento come contatto NO o NC.
Funzione interruttore centrale tramite 6 oggetti di commutazione (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF).
Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva o passiva.
Possibilità di impostare la reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell'ETS.
Singola funzione combinatoria logica per ogni uscita.
Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata separata per ogni uscita.
Funzione di blocco ampliata con opzione di conferma.
Funzioni temporali (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce vano scala, anche con funzione di preallarme).
Possibilità di integrazione nelle scene luce: per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
Richiamo ampliato delle scene (alternanza tra scene).
Il contatore delle ore di funzionamento può essere attivato individualmente per ogni uscita.
Sorveglianza degli ingressi per l’aggiornamento ciclico dell’oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.
Dati tecnici
Tensione nominale
da 21 a 32 V DC SELV
Potere di commutazione
250 V AC, 16/60 Hz
Massima corrente di accensione
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Supporto Gira One
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Collegamenti
Gira One Bus
morsetti di collegamento sul cavo di comando
Ingressi
morsetti di collegamento sul cavo di comando
Carico
Morsetti a vite
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Ingressi
Numero
3
Tipo di ingresso
a potenziale zero
Tensione d’interrogazione
Ingressi per apparecchi derivati
circa 5 V
Lunghezza totale
Linea degli apparecchi derivati
max 10 m
Potenza di collegamento
Carico ohmico
2500 W
Carico capacitivo
16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore)
1380 W
Lampade a incandescenza
2300 W
Lampade alogene AT
2300 W
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo
1160 VA
Lampade a LED AT
tip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento
1200 VA
Trasformatore Tronic
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo
2300 VA
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Riduzione della potenzaRiduzione della corrente di commutazione per apparecchio (riferita a Σ 16 A) - Riduzione del 10% per ogni 5 °C oltre i 35 °C - Riduzione del 15% per l'installazione su legno o cartongesso - Riduzione del 20% in caso di combinazione multipla.
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.