0

Actuador de conmutación de 24 elementos, 10 A para KNX

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
5130 00
4010337138242
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Carril DIN
EAN 4010337138242
Ref. 5130 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Actuadores de conmutación carril DIN con acoplamiento de bus integrado. Para la conmutación de grupos de carga controlados independientemente. Con interruptor manual para conmutar el relé (encendido/apagado) en paralelo o sin modo KNX. Conexión polifásica. No es necesaria una alimentación eléctrica adicional.

Características

  • Configuración Xpress para simplificar la planificación de proyectos ETS mediante casos de uso estándar predefinidos.
  • Se puede elegir una configuración personalizada con todas las funciones disponibles.
  • Perfiles de configuración simplificados para una aplicación clara de los casos de uso.
  • Función de diagnóstico para la aplicación de ETS y compatibilidad de firmware.
  • Hasta 8 funciones lógicas internas para realizar conexiones sencillas y complejas.
  • Control manual electrónico por canal con pantalla LED.
  • Compatible con Smart Linking.

Salidas de conmutación

  • Control independiente de todas las salidas.
  • Es posible operar el dispositivo como contacto NA o contacto NC por cada salida.
  • Funciones de conmutación centrales a través de hasta 6 objetos (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF) y acuse de recibo múltiple.
  • Se puede enviar un mensaje de estado en caso de cambios o de forma periódica.
  • Reacciones parametrizables para cada salida en caso de pérdida y recuperación de tensión de bus.
  • Cada salida cuenta con una conexión lógica individual.
  • Función de bloqueo o de posición forzada por salida.
  • Funciones de temporizador avanzadas, como el retardo de conexión y desconexión, y luz de la escalera (con preaviso).
  • Se puede integrar en hasta 64 escenarios por salida.
  • El contador de horas de funcionamiento se puede activar en cada salida.
  • Supervisión de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad.

Funciones lógicas

  • 8 funciones lógicas internas para procesar y vincular telegramas KNX.
  • Admite puertas lógicas como AND, OR y XOR con hasta cuatro entradas.
  • Contiene convertidores, elementos de bloqueo y funciones de temporizador para un procesamiento de señales flexible.
  • Comparadores e interruptores de valor límite para diversos formatos de datos, incluyendo histéresis.
  • Todas las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden evaluar señales del actuador y de otros dispositivos de bus.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX
Variantes de dispositivos de 2 a 16 elementos5 hasta 18 mA
Versión del dispositivo con 24 elementos5 hasta 24 mA
Interruptores automáticosmáx. B16
Tensión de conmutación250 V ~ CA
Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentesTotal 20 A
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
Cargabornes de tornillo (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Corriente de conmutación
AC1 según DIN EN IEC 60947-4-110 A
Lámparas fluorescentes10 AX (140 µF)
Máxima corriente de conexión170 A durante 700 μs (con una carga de LED de alta tensión de 200 W)
Cargas por salida
Lámparas incandescentes1300 W
Lámparas LED de alta tensión100 W
Motores1150 VA

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Se permiten las actualizaciones del firmware con la aplicación Gira KNX Service (software adicional).
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • Actuador de conmutación.
  • Borne de conexión para KNX.
  • Secure Card.
  • Instrucciones de uso.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)12
Hoja de datos

Texto descriptivo

Actuador de conmutación de 2, 4, 8, 12, 16, 24 elementos, 10 A / 16 A para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 5.02 MB

Descarga
Actuador de conmutación de 2, 4, 8, 12, 16, 24 elementos, 10 A / 16 A para KNX

a partir de la versión 5.7.7 o 6.3.0 de ETS

Ref. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

ZIP, 6.64 MB

Descarga
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

Technical documentation.

Ref. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 6.1 MB

Descarga
Schaltaktor 10 A REG für KNX

EU Konformitätserklärungen

Ref. 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 226.08 KB

Descarga
Switching actuator, 10 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 233.26 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios