Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
AMG
EAN 4010337138242
Cod. art. 5130 00Conf. 1
707,00 EURPS 26
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Attuatori On/Off AMG con accoppiamento bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On/Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Alimentazione di tensione supplementare non necessaria.
Caratteristiche
Configurazione Xpress per la progettazione semplificata con ETS sulla base di tipi predefiniti di applicazioni standard.
A scelta, configurazione personalizzabile con funzionalità complete.
Profili di configurazione ridotti per scenari di applicazione chiari.
Funzione diagnostica per applicazione ETS e compatibilità del firmware.
Fino a 8 funzioni logiche interne per operazioni semplici e complesse.
Comando manuale elettronico per canale con indicatore LED.
Compatibile con la tecnologia Smart Linking.
Uscite di commutazione
Comando indipendente di tutte le uscite.
Funzionamento possibile come contatto NO o contatto NC per ciascuna uscita.
Funzioni interruttore centralizzate estese a fino 6 oggetti (On, Off, permanentemente On, permanentemente Off) e feedback collettivo.
Messaggio di stato in caso di modifica o inviabile ciclicamente.
Reazione parametrizzabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus per ciascuna uscita.
Ogni uscita con operazione logica personalizzabile.
Funzione di blocco o di posizione forzata per ciascuna uscita.
Numerose funzioni timer quali ritardo di accensione e spegnimento, luce vano scala (con preavviso).
Ciascuna uscita può essere integrata in ben 64 scene.
Il contatore delle ore di lavoro può essere attivato per ciascuna uscita.
Sorveglianza degli ingressi per l’aggiornamento ciclico dell’oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.
Funzioni logiche
8 funzioni logiche interne per l’elaborazione e l’accoppiamento di telegrammi KNX.
Supporta porte logiche come AND, OR e XOR con fino a quattro ingressi.
Comprende convertitori, elementi di blocco e funzioni timer per un’elaborazione flessibile del segnale.
Comparatore e interruttore di valore limite per diversi formati di dati, incl. l’isteresi.
Tutte le funzioni logiche sono dotate di oggetti di comunicazione KNX separati e possono analizzare i segnali dell’attuatore e di altri dispositivi bus.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Corrente assorbita KNX
Varianti di apparecchi da 2 a 16 moduli
da 5 a 18 mA
Variante dell’apparecchio 24 moduli
da 5 a 24 mA
Interruttore automatico
max B16
Tensione di commutazione
AC 250 V ~
Capacità di carico di corrente delle uscite adiacenti
Totale 20 A
Collegamenti
KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico
Morsetti a vite (max 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Corrente di commutazione
AC1 conf. alla norma DIN EN IEC 60947-4-1
10 A
Lampade fluorescenti
10 AX (140 µF)
Massima corrente di accensione
170 A per 700 μs (con carico LED HV da 200 W)
Carichi per uscita
Lampade a incandescenza
1300 W
Lampade a LED AT
100 W
Motori
1150 VA
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira KNX Service App (software aggiuntivo).
Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.