0

Estación meteorológica Plus para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2074 00
4010337031185
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337031185
Ref. 2074 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • La estación meteorológica para KNX registra la velocidad y la dirección del viento, las precipitaciones, la radiación global, la temperatura, el ocaso, la humedad relativa del aire, la presión atmosférica y, con cuatros sensores, la luminosidad en diferentes direcciones.
  • Con los datos medidos se calcula el valor máximo de los sensores de luminosidad, la humedad absoluta del aire, la sensación térmica y la comodidad ambiental.
  • Su área de aplicación es el control automático de sombreado en función del tiempo, especialmente para el ámbito privado.
  • La estación meteorológica se monitorea a sí misma en sus funciones más importantes y comunica automáticamente los correspondientes errores al bus mediante objetos de señalización.
  • Monitorización de la tensión existente. La pérdida se notifica al bus a través de un objeto de comunicación.
  • Con acoplamiento de bus integrado.
  • Montaje en el exterior en un poste o en la pared.
  • La posición del lugar de montaje puede determinarse mediante GPS.

Funciones

  • Por sensor se pueden parametrizar de modo interno dos valores límites con histéresis ajustable o predeterminarse como valores de 8 bits o de 16 bits.
  • La función de memorización permite aplicar el valor de medición actual como valor límite.
  • Todos los objetos de valor límite tienen un retardo de conexión y desconexión parametrizable.
  • 16 puertas lógicas (AND, AND con retroceso, OR, OR exclusivo, NAND, NOR) con hasta cuatro entradas para valores externos e internos de 1 bit.
  • 4 piezas de bloqueo para bloqueo de funciones o control manual.
  • Un control automático de sombreado de hasta 8 fachadas se puede realizar con un seguimiento de las lamas dependiente de la posición del sol y un control de altura de persiana.
  • La salida de todos los valores puede tener lugar de modo cíclico y en caso de modificación del valor. Las salidas de las piezas de bloqueo solo pueden enviarse en caso de modificación del valor.
  • La conexión en cascada de estaciones meteorológicas es posible a través de las funciones lógicas. Esta se recomienda para ampliación de funciones (medición de la intensidad del viento en distintas fachadas) o para una seguridad de funcionamiento considerablemente mayor a través de redundancias.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Alimentación
Tensión nominalDC 21 a 32 V SELV
Consumo de corriente100 a 400 mA
Cable de conexión
Tipo de cableLiYCY 4xAWG26
Longitud de cable5 m
Longitud total por línea15 m
Número de estaciones meteorológicasmáx. 3 (por línea)
Temperatura ambientede -30 °C a +60 °C
Tipo de protecciónIP44
Clase de protecciónIII
Sensor de dirección del viento
Rango de medición1 a 360°
Resolución1°
Precisión±10°
Sensor de velocidad del viento
Rango de medición0 a 40 m/s
Resolución0,1 m/s
Precisión (≤ 10 m/s)±1 m/s
Precisión (≥ 10 m/s)±5 %
Sensor de temperatura
Rango de mediciónde -30 °C a +60 °C
Resolución0,1 K
Precisión±1 K
Sensor de precipitaciones
Rango de mediciónsí / no
Precisiónllovizna ligera
Sensores de luminosidad
Número4
Rango de medición0 hasta 150 klx
Resolución1 klx
Precisión±3 %
Sensor crepuscular
Rango de medición0 a 900 lx
Resolución1 lx
Precisión±10 lx
Sensor de presión atmosférica
Rango de medición300 hasta 1100 hPa
Resolución0,01 hPa
Precisión±0,5 hPa
Sensor de la humedad del aire
Rango de mediciónHumedad rel. del aire de entre el 0 y el 100 %
Resolución0,01 g/m³
Precisión±10 % de humedad rel. del aire (20 °C)
Humedad abs. del aire0 hasta 400 g/m³
Radiación global
Rango de medición0 hasta 1300 W/m²
Resolución1 W/m²
Precisión±10 %
DimensionesØ 130 × Al 68

Notas

  • Los valores medidos son válidos para el lugar de montaje. Puede que haya desviaciones con respecto a otros servicios meteorológicos.
  • Todos los datos de precisión de los valores de medición se refieren al correspondiente valor de envío del área de medición.
Hoja de datos

Texto descriptivo

IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 207400

IFC, 110.61 KB

Descarga
Estación meteorológica Plus

Manual de instrucciones.

Ref. 2074 00

PDF, 1.82 MB

Descarga
Estación meteorológica Plus

al nivel de índice I06

Ref. 2074 00

ZIP, 1.69 MB

Descarga
Estación meteorológica Plus

del nivel de índice I07

Ref. 2074 00

ZIP, 462.28 KB

Descarga
KNX Wetterstation Plus

EC Declaration of conformity

Ref. 2074 00 8321 00

PDF, 255.22 KB

Descarga
Weather station Plus

Technical documentation.

Ref. 2074 00

PDF, 2.98 MB

Descarga
Weather station Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2074 00

PDF, 280.01 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios