0

Stacja pogodowa Plus do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2074 00
4010337031185
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2027.

EAN 4010337031185
Nr artykułu 2074 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2027.

Cechy

  • Stacja pogodowa do KNX rejestruje prędkość i kierunek wiatru, opady, promieniowanie globalne, temperaturę, świt/zmierzch, względną wilgotność i ciśnienie powietrza oraz jasność w zależności od kierunku za pomocą czterech czujników.
  • Na podstawie zmierzonych danych obliczana jest wartość maksymalna czujników jasności, względna wilgotność powietrza, odczuwana temperatura oraz współczynnik komfortu.
  • Obszarem zastosowań jest automatyczny system sterowania zacienieniem zależny od pogody, przeznaczony specjalnie do domu.
  • Stacja pogodowa monitoruje niektóre ważne funkcje sama i samoczynnie zgłasza odpowiednie błędy przez obiekty sygnalizacyjne do magistrali.
  • Monitorowanie załączonego napięcia. Awaria jest zgłaszana przez obiekt komunikacyjny do magistrali.
  • Ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
  • Montaż zewnętrzny na słupie lub ścianie.
  • Położenie miejsca montażu może zostać określone za pomocą GPS.

Funkcje

  • Dwie wartości graniczne z regulowaną histerezą na każdy czujnik mogą zostać ustawione wewnętrznie lub jako wartości 8- lub 16-bitowe.
  • Funkcja przyuczania umożliwia zastosowanie aktualnej wartości pomiarowej jako wartości granicznej.
  • Wszystkie obiekty wartości granicznej mają opóźnienie załączania i wyłączania z możliwością parametryzacji.
  • 16 bramek logicznych (bramki AND, AND ze zwrotem, OR, XOR, NAND, NOR) z maks. 4 wejściami dla zewnętrznych i wewnętrznych wartości 1-bitowych.
  • 4 elementy blokujące do blokowania funkcji lub obsługi ręcznej.
  • Automatyczny system sterowania zacienieniem do maks. 8 fasad może być wyposażony w funkcję śledzenia lameli oraz sterowania wysokością zasłony.
  • Wszystkie wartości mogą zostać wysłane przy zmianie wartości i/lub cyklicznie. Wyjścia elementów blokujących mogą zostać wysłane tylko przy zmianie wartości.
  • Stacje pogodowe mogą zostać połączone szeregowo przy użyciu funkcji logicznych. Połączenie takie zaleca się w celu rozszerzenia zakresu funkcji (o pomiar siły wiatru na różnych fasadach) lub zwiększenia bezpieczeństwa działania poprzez redundancje.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Zasilanie
Napięcie znamionoweDC 21 do 32 V SELV
Pobór prądu100 do 400 mA
Przewód przyłączeniowy
Typ przewoduLiYCY 4xAWG26
Długość przewodu5 m
Całkowita długość na linię15 m
Ilość stacji pogodowychmaks. 3 (na linię)
Temperatura otoczeniaod -30 °C do +60 °C
Stopień ochronyIP44
Klasa ochronnościIII
Czujnik kierunku wiatru
Zakres pomiarowy1 do 360°
Rozdzielczość1°
Dokładność±10°
Czujnik prędkości wiatru
Zakres pomiarowy0 do 40 m/s
Rozdzielczość0,1 m/s
Dokładność (≤ 10 m/s)±1 m/s
Dokładność (≥ 10 m/s)±5 %
Czujnik temperatury
Zakres pomiarowyod -30 °C do +60 °C
Rozdzielczość0,1 K
Dokładność±1 K
Czujnik opadów
Zakres pomiarowytak / nie
DokładnośćMżawka
Czujniki jasności
Liczba4
Zakres pomiarowy0 do 150 klx
Rozdzielczość1 klx
Dokładność±3 %
czujnik zmierzchowy
Zakres pomiarowy0 do 900 lx
Rozdzielczość1 lx
Dokładność±10 lx
Czujnik ciśnienia powietrza
Zakres pomiarowy300 do 1100 hPa
Rozdzielczość0,01 hPa
Dokładność±0,5 hPa
Czujnik wilgotności powietrza
Zakres pomiarowy0 do 100 % wilgotności względnej powietrza
Rozdzielczość0,01 g/m³
DokładnośćWilgotność względna powietrza ± 10% (20°C)
bezwzgl. Wilgotność powietrza0 do 400 g/m³
Promieniowanie globalne
Zakres pomiarowy0 do 1300 W/m²
Rozdzielczość1 W/m²
Dokładność±10 %
WymiaryØ130 × wys. 68 mm

Wskazówki

  • Zmierzone wartości dotyczą miejsca montażu. Możliwe są różnice w porównaniu z innymi stacjami meteorologicznymi.
  • Wszystkie dane dotyczące dokładności wartości pomiarowych odnoszą się do danej wartości końcowej zakresu pomiarowego.
Arkusz danych

Oprogramowanie

IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 207400

IFC, 110.61 KB

Do pobrania
Stacja pogodowa Plus

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2074 00

PDF, 1.81 MB

Do pobrania
KNX Wetterstation Plus

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2074 00 8321 00

PDF, 255.22 KB

Do pobrania
Weather station Plus

Technical documentation.

Nr artykułu 2074 00

PDF, 2.98 MB

Do pobrania
Weather station Plus

to index level I06

Nr artykułu 2074 00

ZIP, 1.69 MB

Do pobrania
Weather station Plus

from index level I07

Nr artykułu 2074 00

ZIP, 462.28 KB

Do pobrania
Weather station Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2074 00

PDF, 280.01 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych