Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027.
EAN 4010337031185
Cod. art. 2074 00Conf. 1
1415,19 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027.
La stazione meteo Plus per KNX rileva la velocità e la direzione del vento, le precipitazioni, la radiazione solare globale, la temperatura, il crepuscolo, l’umidità relativa, la pressione dell’aria e, con quattro sensori, la luminosità in funzione della direzione.
I dati misurati servono a calcolare il valore massimo dei sensori di luminosità, l’umidità assoluta, la temperatura percepita e il benessere.
Si utilizza in controllo dell'ombreggiatura automatici in base alle condizioni atmosferiche per l'ambiente domestico.
La stazione meteo controlla alcune importanti funzioni in automatico e segnala gli errori corrispondenti autonomamente al bus attraverso oggetti di segnalazione.
Monitoraggio della tensione applicata. L'interruzione viene segnalata al bus attraverso un oggetto di comunicazione.
Con accoppiamento bus integrato.
Montaggio all'esterno su un palo o a parete.
La posizione del luogo di montaggio può essere rilevata attraverso GPS.
Funzioni
Possono essere parametrizzati internamente o predefiniti come valori a 8 bit o a 16 bit due valori limite con isteresi regolabile per ogni sensore.
La funzione teach-in consente di acquisire il valore misurato attuale come valore limite.
Tutti gli oggetti di valore limite possiedono un ritardo di attivazione e di disattivazione parametrizzabile.
16 porte logiche (AND, AND con retroazione, OR, OR esclusivo, NAND, NOR) con fino a 4 ingressi per valori esterni ed interni ad 1 bit.
4 inibitori per bloccare funzioni o per il comando manuale.
Con una regolazione delle lamelle in funzione della posizione del sole e un sistema di controllo dell'altezza del tendaggio è possibile realizzare un controllo dell'ombreggiatura automatico di fino a 8 facciate.
L'emissione di tutti i valori può avvenire al cambiamento del valore e ciclicamente. Le uscite degli inibitori possono essere inviate solo al cambiamento del valore.
È possibile collegare le stazioni meteo a cascata attraverso le funzioni logiche. Ciò è consigliabile per l'espansione delle funzioni (misurazione dell'intensità del vento su facciate diverse) o per una sicurezza di funzionamento molto più elevata attraverso le ridondanze.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Alimentazione
Tensione nominale
da 21 a 32 V DC SELV
Corrente assorbita
da 100 a 400 mA
Cavo di collegamento
Tipo di linea
LiYCY 4xAWG26
Lunghezza del cavo
5 m
Lunghezza totale per linea
15 m
Numero di stazioni meteo
max. 3 (per linea)
Temperatura ambiente
da -30 °C a +60 °C
Grado di protezione
IP44
Classe di protezione
III
Sensore direzione del vento
Campo di misura
da 1 a 360°
Risoluzione
1°
Precisione
±10°
Sensore di velocità del vento
Campo di misura
0 ... 40 m/s
Risoluzione
0,1 m/s
Precisione (≤ 10 m/s)
±1 m/s
Precisione (≥ 10 m/s)
±5%
Sensore di temperatura
Campo di misura
da -30 °C a +60 °C
Risoluzione
0,1 K
Precisione
±1 K
Sensore delle precipitazioni
Campo di misura
sì / no
Precisione
Pioggia fine
Sensori di luminosità
Numero
4
Campo di misura
da 0 a 150 klx
Risoluzione
1 klx
Precisione
±3%
Sensore crepuscolare
Campo di misura
da 0 a 900 lx
Risoluzione
1 lx
Precisione
±10 lx
Sensore pressione atmosferica
Campo di misura
da 300 a 1100 hPa
Risoluzione
0,01 hPa
Precisione
±0,5 hPa
Sensore di umidità
Campo di misura
da 0 a 100 % di umidità rel.
Risoluzione
0,01 g/m³
Precisione
±10% umidità rel. (20 °C)
Umidità Umidità dell'aria
da 0 a 400 g/m³
Irraggiamento solare globale
Campo di misura
da 0 a 1300 W/m²
Risoluzione
1 W/m²
Precisione
±10%
Dimensioni
Ø130 H 68
Avvisi
I valori misurati valgono per il luogo di montaggio. Sono possibili differenze rispetto ad altri servizi meteorologici.
Tutti i dati di precisione dei valori misurati si riferiscono al rispettivo valore finale del campo di misura.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.