Väderstationen för KNX registrerar vindhastighet, vindriktning, nederbörd, globalstrålning, temperatur, skymning, relativ luftfuktighet, lufttryck samt ljusstyrka beroende på riktning med hjälp av fyra givare.
Utifrån de data som uppmätts beräknas maxvärdet av luxvärdessensorerna, absolut luftfuktighet, upplevd temperatur och behaglighet.
Användningsområdet är den automatiska, väderberoende styrningen av skuggan, speciell för hemmabruk.
Väderstationen övervakar själv de viktigaste funktionerna och rapporterat eventuella fel till bussen via larmobjekt.
Övervakning av tillämpad spänning. Störningen rapporteras till bussen via ett kommunikationsobjekt.
Med integrerad busskoppling.
Montering utomhus på en mast eller en vägg.
Monteringsplatsens position kan bestämmas med hjälp av GPS.
Funktioner
Två gränsvärden med inställbar hysteres per givare kan paramtreras internt eller anges som 8-bit- eller 16-bit-värden.
Med Teach-In-funktionen kan man spara ett aktuella mätvärde och använda som gränsvärde.
Alla gränsvärdesobjekt har en parametrerbar till- och frånkopplingsfördröjning.
16 logikgrindar (OCH, OCH med återkoppling, ELLER, EXKLUSIV-ELLER, NAND, NOR) med upp till 4 ingångar för externa och interna 1-bitsvärden.
4 spärrtermer för spärrning av funktioner eller manuell manövrering.
En automatisk styrning av skuggan på upp till 8 fasader kan göras genom justering av lamellerna beroende på hur solen ligger, samt genom styrning av persiennhöjden.
Utmatningen av alla mätvärden kan göras vid en värdeändring samt cykliskt. Utmatningarna för spärrelementen kan endast skickas vid en värdeändring.
Kaskadkoppling av väderstationerna kan genomföras via logikfunktionerna. Detta rekommenderas för utökning av funktioner (mätning av vindstyrka på olika fasader) eller för en kraftigt ökad funktionssäkerhet med hjälp av redundans.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Försörjning
Märkspänning
DC 21 till 32 V SELV
Strömförbrukning
100 till 400 mA
Anslutningskabel
Ledningstyp
LiYCY 4xAWG26
Ledningslängd
5 m
Total längd per linje
15 m
Antal väderstationer
max. 3 (per linje)
Omgivningstemperatur
-30 °C till +60 °C
Kapslingsklass
IP44
Vindriktningsgivare
Mätområde
1 till 360°
Upplösning
1°
Noggrannhet
±10°
Vindhastighetsgivare
Mätområde
0 till 40 m/s
Upplösning
0,1 m/s
Noggrannhet (≤ 10 m/s)
±1 m/s
Noggrannhet (≥ 10 m/s)
±5 %
Temperatursensor
Mätområde
-30 °C till +60 °C
Upplösning
0,1 K
Noggrannhet
±1 K
Nederbördsgivare
Mätområde
ja/nej
Noggrannhet
fint duggregn
Givare för ljusstyrka
Antal
4
Mätområde
0 till 150 klx
Upplösning
1 klx
Noggrannhet
±3 %
Skymningssensor
Mätområde
0 till 900 lx
Upplösning
1 lx
Noggrannhet
±10 lx
Lufttrycksgivare
Mätområde
300 till 1100 hPa
Upplösning
0,01 hPa
Noggrannhet
±0,5 hPa
Luftfuktighetssensor
Mätområde
0 till 100 % relativ luftfuktighet
Upplösning
0,01 g/m³
Noggrannhet
±10 % rel. luftfuktighet (20 °C)
abs. Luftfuktighet
0 till 400 g/m³
Globalstrålning
Mätområde
0 till 1300 W/m²
Upplösning
1 W/m²
Noggrannhet
±10 %
Mått
Ø 130 H 68
Anmärkning
Uppmätta värden gäller för monteringsplatsen. Det kan förekomma avvikelser från andra vädertjänster.
All noggrannhetsdata för mätvärdena baserar på respektive slutvärde för mätområdet.