0

Wetterstation Plus für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2074 00
1.415,19
4010337031185
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337031185
Art.-Nr. 2074 00VE 1
1.415,19 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Die Wetterstation für KNX erfasst die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Globalstrahlung, Temperatur, Dämmerung, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und mit vier Sensoren richtungsabhängig die Helligkeit.
  • Mit den gemessenen Daten wird der Maximalwert der Helligkeitssensoren, absolute Luftfeuchtigkeit, gefühlte Temperatur und Behaglichkeit berechnet.
  • Einsatzgebiet ist die automatische, witterungsabhängige Beschattungssteuerung speziell für den Heimbereich.
  • Die Wetterstation überwacht sich in einigen wichtigen Funktionen selbst und meldet entsprechende Fehler selbstständig über Meldeobjekte auf den Bus.
  • Überwachung der anliegenden Spannung. Der Ausfall wird über ein Kommunikationsobjekt auf den Bus gemeldet.
  • Mit integrierter Busankopplung.
  • Montage im Außenbereich auf einem Mast oder an der Wand.
  • Die Position des Montageorts kann über GPS bestimmt werden.

Funktionen

  • Zwei Grenzwerte mit einstellbarer Hysterese pro Sensor können intern parametriert oder als 8-Bit- bzw. als 16-Bit-Werte vorgegeben werden.
  • Die Teach-In-Funktion ermöglicht das Übernehmen eines aktuellen Messwerts als Grenzwert.
  • Alle Grenzwertobjekte haben eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung.
  • 16 Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) mit bis zu 4 Eingängen für externe und interne 1 Bit Werte.
  • 4 Sperrglieder zum Sperren von Funktionen oder manueller Bedienung.
  • Eine automatische Beschattungssteuerung von bis zu 8 Fassaden kann mit einer sonnenstandsabhängigen Nachführung der Lamellen und einer Behanghöhensteuerung realisiert werden.
  • Die Ausgabe aller Werte kann bei Wertänderung und zyklisch erfolgen. Die Ausgänge der Sperrglieder können nur bei Wertänderung gesendet werden.
  • Die Kaskadierung von Wetterstationen ist über die Logikfunktionen möglich. Dies ist zur Funktionserweiterung (Messung der Windstärke an verschiedenen Fassaden) oder um eine stark erhöhte Funktionssicherheit durch Redundanzen zu empfehlen.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Versorgung
NennspannungDC 21 bis 32 V SELV
Stromaufnahme100 bis 400 mA
Anschlussleitung
LeitungstypLiYCY 4xAWG26
Leitungslänge5 m
Gesamtlänge pro Linie15 m
Anzahl Wetterstationenmax. 3 (pro Linie)
Umgebungstemperatur-30 °C bis +60 °C
SchutzartIP44
SchutzklasseIII
Windrichtungssensor
Messbereich1 bis 360°
Auflösung1°
Genauigkeit±10°
Windgeschwindigkeitssensor
Messbereich0 bis 40 m/s
Auflösung0,1 m/s
Genauigkeit (≤ 10 m/s)±1 m/s
Genauigkeit (≥ 10 m/s)±5 %
Temperatursensor
Messbereich-30 °C bis +60 °C
Auflösung0,1 K
Genauigkeit±1 K
Niederschlagssensor
Messbereichja / nein
Genauigkeitfeiner Nieselregen
Helligkeitssensoren
Anzahl4
Messbereich0 bis 150 klx
Auflösung1 klx
Genauigkeit±3 %
Dämmerungssensor
Messbereich0 bis 900 lx
Auflösung1 lx
Genauigkeit±10 lx
Luftdrucksensor
Messbereich300 bis 1100 hPa
Auflösung0,01 hPa
Genauigkeit±0,5 hPa
Luftfeuchtigkeitssensor
Messbereich0 bis 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
Auflösung0,01 g/m³
Genauigkeit±10 % rel. Luftfeuchtigkeit (20 °C)
abs. Luftfeuchtigkeit0 bis 400 g/m³
Globalstrahlung
Messbereich0 bis 1300 W/m²
Auflösung1 W/m²
Genauigkeit±10 %
AbmessungenØ130 H 68

Hinweise

  • Gemessene Werte gelten für den Montageort. Abweichungen zu anderen Wetterdiensten sind möglich.
  • Alle Genauigkeitsangaben der Messwerte beziehen sich auf den jeweiligen Messbereichsendwert.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 207400

IFC, 110.65 KB

Download
KNX Wetterstation Plus

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2074 00 8321 00

PDF, 255.22 KB

Download
Weather station Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2074 00

PDF, 280.01 KB

Download
Wetterstation Plus

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2074 00

PDF, 1.81 MB

Download
Wetterstation Plus

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2074 00

PDF, 3.03 MB

Download
Wetterstation Plus

bis Indexstand I06

Art.-Nr. 2074 00

ZIP, 1.69 MB

Download
Wetterstation Plus

ab Indexstand I07

Art.-Nr. 2074 00

ZIP, 462.28 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank