Actuadores de conmutación carril DIN con acoplamiento de bus integrado. Para la conmutación de grupos de carga controlados independientemente. Con interruptor manual para conmutar el relé (encendido/apagado) en paralelo o sin modo KNX. Conexión polifásica. No es necesaria una alimentación eléctrica adicional.
Características
Configuración Xpress para simplificar la planificación de proyectos ETS mediante casos de uso estándar predefinidos.
Se puede elegir una configuración personalizada con todas las funciones disponibles.
Perfiles de configuración simplificados para una aplicación clara de los casos de uso.
Función de diagnóstico para la aplicación de ETS y compatibilidad de firmware.
Hasta 8 funciones lógicas internas para realizar conexiones sencillas y complejas.
Control manual electrónico por canal con pantalla LED.
Compatible con Smart Linking.
Salidas de conmutación
Control independiente de todas las salidas.
Es posible operar el dispositivo como contacto NA o contacto NC por cada salida.
Funciones de conmutación centrales a través de hasta 6 objetos (ON, OFF, permanentemente ON, permanentemente OFF) y acuse de recibo múltiple.
Se puede enviar un mensaje de estado en caso de cambios o de forma periódica.
Reacciones parametrizables para cada salida en caso de pérdida y recuperación de tensión de bus.
Cada salida cuenta con una conexión lógica individual.
Función de bloqueo o de posición forzada por salida.
Funciones de temporizador avanzadas, como el retardo de conexión y desconexión, y luz de la escalera (con preaviso).
Se puede integrar en hasta 64 escenarios por salida.
El contador de horas de funcionamiento se puede activar en cada salida.
Supervisión de actualización cíclica del objeto de conmutación con posición de seguridad.
Funciones lógicas
8 funciones lógicas internas para procesar y vincular telegramas KNX.
Admite puertas lógicas como AND, OR y XOR con hasta cuatro entradas.
Contiene convertidores, elementos de bloqueo y funciones de temporizador para un procesamiento de señales flexible.
Comparadores e interruptores de valor límite para diversos formatos de datos, incluyendo histéresis.
Todas las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden evaluar señales del actuador y de otros dispositivos de bus.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Consumo de corriente del KNX
Variantes de dispositivos de 2 a 16 elementos
5 hasta 18 mA
Versión del dispositivo con 24 elementos
5 hasta 24 mA
Interruptores automáticos
máx. B16
Tensión de conmutación
250 V ~ CA
Intensidad de corriente máxima admisible de las salidas adyacentes
Total 20 A
Conexiones
KNX
Borne de conexión y de derivación
Carga
bornes de tornillo (máx. 4 mm² o 2 x 2,5 mm²)
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Corriente de conmutación
AC1 según DIN EN IEC 60947-4-1
16 A
Lámparas fluorescentes
16 AX (140 µF)
Máxima corriente de conexión
235 A durante 1000 μs (con una carga de LED de alta tensión de 400 W)
Corrientes totales de todas las salidas
Total 240 A
Cargas por salida
Lámparas incandescentes
1500 W
Lámparas LED de alta tensión
400 W
Motores
1150 VA
Notas
Compatible con KNX Data Secure.
Se permiten las actualizaciones del firmware con la aplicación Gira KNX Service (software adicional).
Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.