0

Aktor włączający bistabilny 24x 16 A do KNX

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5010 00
4010337132103
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337132103
Nr artykułu 5010 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Modułowe aktori włączające bistabilny ze zintegrowanym przyłączem magistrali. Do załączania niezależnie sterowanych grup obciążeń. Z łącznikiem ręcznym do przełączania przekaźnika (zał./wył.) równolegle lub bez trybu KNX. Przyłącze wielofazowe. Nie wymaga dodatkowego zasilacza.

Cechy

  • Konfiguracja Xpress do uproszczonego projektowania za pomocą ETS na podstawie zdefiniowanych wstępnie, standardowych przykładów zastosowań.
  • Możliwość wyboru indywidualnej konfiguracji z pełnym zakresem funkcji.
  • Zredukowane profile konfiguracji w celu zapewnienia przejrzystych scenariuszy zastosowania.
  • Funkcja diagnostyczna do aplikacji ETS i kompatybilności oprogramowania sprzętowego.
  • Maks. 8 wewnętrznych funkcji logicznych, zapewniających proste i złożone powiązania.
  • Elektroniczna obsługa ręczna na każdy kanał ze wskaźnikiem LED.
  • Kompatybilny ze Smart Link.

Wyjścia łączeniowe

  • Niezależne przełączanie wszystkich wyjść.
  • Możliwość eksploatacji każdego wyjścia jako styku zwiernego lub rozwiernego.
  • Centralna funkcja przełączania za pośrednictwem maks. 6 obiektów (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony) oraz zbiorczy komunikat zwrotny.
  • Komunikat o stanie w przypadku zmiany lub przesyłany cyklicznie.
  • Możliwość parametryzacji reakcji każdego wyjścia w przypadku awarii i powrotu napięcia magistrali.
  • Każde wyjście z indywidualnym powiązaniem logicznym.
  • Funkcja blokady lub pozycji wymuszonej każdego wyjścia.
  • Liczne funkcje czasowe, takie jak opóźnienie włączania i wyłączania, światło schodowe (z ostrzeżeniem wstępnym).
  • Możliwość integracji do 64 scen na każde wyjście.
  • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy dla każdego wyjścia.
  • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.

Funkcje logiczne

  • 8 wewnętrznych funkcji logicznych do przetwarzania i łączenia telegramów KNX.
  • Obsługuje bramki logiczne takie jak AND, OR lub XOR z maks. czterema wejściami.
  • Zawiera przetwornik, elementy blokujące i funkcje czasowe do elastycznego przetwarzania sygnału.
  • Komparator i przełącznik wartości granicznych dla różnych formatów danych, włącznie z histerezą.
  • Wszystkie funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą analizować sygnały z aktora lub innych urządzeń magistrali.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX
Warianty urządzeń 2× do 16×5 do 18 mA
Wariant urządzenia 24×5 do 24 mA
Wyłącznik instalacyjnymaks. B16
Napięcie znamionoweAC 250 V ~
Obciążalność prądowa sąsiednich wyjśćSuma 20 A
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ObciążenieZaciski śrubowe (maks. 4 mm² lub 2 × 2,5 mm²)
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Prąd łączeniowy
AC1 według DIN EN IEC 60947-4-116 A
Świetlówki16 AX (140 µF)
Maksymalny prąd załączania235 A dla 1000 μs (przy obciążeniu HV LED 400 W)
Prądy sumaryczne wszystkich wyjśćSuma 240 A
obciążenia na wyjście
Żarówki1500 W
Wysokonapięciowe lampy LED400 W
Silniki1150 VA

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira KNX Service (dodatkowe oprogramowanie).
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • Aktor włączający bistabilny.
  • Zacisk przyłączeniowy do KNX.
  • Secure Card.
  • Instrukcja obsługi.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)12
Arkusz danych

Oprogramowanie

Aktor włączający bistabilny 2x, 4x, 8x, 12x, 16x, 24x, 10 A / 16 A do KNX

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 5.02 MB

Do pobrania
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 6.1 MB

Do pobrania
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

from ETS version 5.7.7 or 6.3.0

Nr artykułu 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

ZIP, 6.64 MB

Do pobrania
Schaltaktor 16 A REG für KNX

EU Konformitätserklärungen

Nr artykułu 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00

PDF, 226.07 KB

Do pobrania
Switching actuator, 16 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00

PDF, 233.11 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych