Interfaz de datos USB para KNX Carril DIN
2014 00
4010337072928
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Acoplamiento de PC a instalaciones KNX. Direccionamiento, programación y diagnóstico de dispositivos KNX. Compatible con productos KNX Data-Secure. Descarga más rápida de aplicaciones (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5). Compatible con ETS4, ETS5 (y superior). Datos técnicos Medio KNX TP256 Conexiones KNX Borne de conexión y de derivación Toma USB Tipo B, versión 2.0 Protocolo de transferencia USB 2.0 (también compatible con USB 1.1 y USB 3.0) Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Notas Compatible con Gira HomeServer a partir de la versión 4.9. Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. Volumen de entrega El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB Manual de instrucciones.
Ref. 2014 00
2024 00
PDF, 238.1 KB
Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB Base de datos de productos a partir de ETS4.
Ref. 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB Base de datos de productos a partir de ETS5.7
Ref. 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
USB data interface for KNX PSTI Statement of Compliance
Ref. 2014 00
PDF, 280.09 KB
USB data interface for KNX EC Declaration of conformity
Ref. 2014 00
PDF, 136.68 KB
USB data interface, USB data interface insert Technical documentation.
Ref. 2014 00
2024 00
PDF, 674.27 KB
USB data interface, USB data interface insert Project file for updating the USB data interface, from ETS5.
Ref. 2014 00
2024 00
ZIP, 3.32 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios