Interface de données USB pour KNX Rail DIN
2014 00
224,18
4010337072928
1
26
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Couplage du PC à des installations KNX. Adressage, programmation et diagnostic d’appareils KNX. Compatible avec les produits Data-Secure KNX. Téléchargement rapide des applications (support de Long Frame à partir de ETS5). Compatible avec ETS4, ETS5 (et plus). Caractéristiques techniques KNX moyen TP256 Raccordements KNX Borne de raccordement et de dérivation Prise USB Type B, version 2.0 Protocole de transfert USB 2.0 (également compatible avec USB 1.1 et USB 3.0) Température ambiante -5°C à +45°C
Indications Compatible avec le Gira HomeServer à partir de la version 4.9. Contenu de la livraison Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Interface de données USB, Module interface de données USB Mode d'emploi.
Réf. 2014 00
2024 00
PDF, 238.2 KB
Interface de données USB, Module interface de données USB Base de données de produits à partir d'ETS4.
Réf. 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
Interface de données USB, Module interface de données USB Base de données de produits à partir d'ETS5.7
Réf. 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
USB data interface for KNX PSTI Statement of Compliance
Réf. 2014 00
PDF, 280.09 KB
USB data interface for KNX EC Declaration of conformity
Réf. 2014 00
PDF, 136.68 KB
USB data interface, USB data interface insert Technical documentation.
Réf. 2014 00
2024 00
PDF, 674.27 KB
USB data interface, USB data interface insert Project file for updating the USB data interface, from ETS5.
Réf. 2014 00
2024 00
ZIP, 3.32 MB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias