USB-gegevensinterface voor KNX
DIN-rail
2014 00
224,18
4010337072928
1
26
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Aankoppeling van pc aan KNX installaties. Adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten. Compatibel met KNX Data-Secure-producten. Snelle download van de applicaties (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5). Compatibel met ETS4, ETS5 (en hoger).
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Aansluitingen |
| KNX | Aansluit- en aftakklem |
| USB-bus | Type B, versie 2.0 |
| Overdrachtsprotocol | USB 2.0 (ook compatibel met USB 1.1 en USB 3.0) |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Compatibel met Gira HomeServer vanaf versie 4.9. Montage op DIN-profielrail.
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 201400
RFA, 344 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 201400
IFC, 23.63 KB
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2014 00
2024 00
PDF, 236.97 KB
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Productdatabank vanaf ETS4.
Artikelnr. 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Projectbestand voor het updaten van de USB-data-interface, van ETS5.
Artikelnr. 2014 00
2024 00
ZIP, 3.32 MB
USB-gegevensinterface, Basiselement USB-gegevensinterface
Productdatabank vanaf ETS5.7
Artikelnr. 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
USB data interface for KNX
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 2014 00
PDF, 280.09 KB
USB data interface for KNX
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2014 00
PDF, 136.68 KB
USB data interface, USB data interface insert
Technical documentation.
Artikelnr. 2014 00
2024 00
PDF, 674.27 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase