0

Interfaccia dati USB per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2014 00
229,56
4010337072928
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337072928
Cod. art. 2014 00Conf. 1
229,56 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Collegamento del PC ai sistemi KNX.
  • Indirizzamento, programmazione e diagnosi dei dispositivi KNX.
  • Compatibile con i prodotti KNX Data Secure.
  • Download rapido delle applicazioni (supporto Long Frame a partire da ETS5).
  • Compatibile con ETS4, ETS5 (e superiori).

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Presa USBTipo B, versione 2.0
Protocollo di trasmissioneUSB 2.0 (compatibile anche con USB 1.1 e USB 3.0)
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Compatibile con Gira HomeServer a partire dalla versione 4.9.
  • Montaggio su guida DIN.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 201400

RFA, 344 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 201400

IFC, 23.63 KB

Download
Interfaccia dati USB, Modulo interfaccia dati USB

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2014 00 2024 00

PDF, 237.63 KB

Download
Interfaccia dati USB, Modulo interfaccia dati USB

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.

Cod. art. 2014 00 2024 00

ZIP, 43.25 KB

Download
Interfaccia dati USB, Modulo interfaccia dati USB

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7

Cod. art. 2014 00 2024 00

ZIP, 82.19 KB

Download
USB data interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2014 00

PDF, 280.09 KB

Download
USB data interface for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2014 00

PDF, 136.68 KB

Download
USB data interface, USB data interface insert

Technical documentation.

Cod. art. 2014 00 2024 00

PDF, 674.27 KB

Download
USB data interface, USB data interface insert

Project file for updating the USB data interface, from ETS5.

Cod. art. 2014 00 2024 00

ZIP, 3.32 MB

Versione: 0.0.13

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale