0

Entrada binaria de 6 elementos 10 - 230 V CA/CC para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2126 00
4010337018834
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337018834
Ref. 2126 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Cada entrada cuenta con una completa variedad de funciones. Todas las funciones dirigidas por canales se pueden parametrizar por separado en cada entrada.
  • Los telegramas activos salientes de las entradas se pueden retardar de forma global tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
  • Tiempo de supresión de rebotes y limitación de frecuencia de telegrama configurables.
  • Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores y contador de impulsos a las entradas.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo de entradas individuales (polaridad del objeto de bloqueo ajustable) para las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores.
  • Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus.
  • Conmutación de función: dos objetos de conmutación independientes disponibles para cada entrada (los comandos de conmutación se pueden parametrizar por separado), ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción), selección de la transmisión cíclica independiente de los objetos de conmutación en función del flanco o del valor del objeto.
  • Función de regulación: Manejo por una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación y la conmutación y el límite de la regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de parada de telegrama.
  • Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo (solo en Step - Move - Step), duración de la regulación de lamas programable.
  • Función de transmisor de valores: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, conmutador) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con función de memorización; incluso posibilidad de memorización del escenario sin necesidad de activación previa.
  • Función contador de impulsos: intervalo de conteo ajustable, flancos parametrizables (contar para flanco ascendente, contar para flanco descendente, contar para flanco ascendente y descendente), número de impulsos necesarios en la entrada parametrizable, número de impulsos de conteo para una modificación del conteo parametrizable, cada entrada contiene un contador principal y un contador intermedio, el contador principal y el contador intermedio pueden funcionar independientemente como contador hacia delante o contador hacia atrás, los valores iniciales y finales del contador se pueden predefinir mediante parámetros u objeto de comunicación, consulta del contador mediante KNX o automática, el comportamiento tras el proceso del contador es parametrizable, restablecimiento del contador de impulsos mediante KNX (reset del contador).
  • La entrada binaria tiene seis entradas independientes entre sí a las que se conectan señales eléctricas en el rango de tensión de 10 a 230 V.
  • Las entradas 1 a 3 y las salidas 4 a 6 tienen un potencial de referencia común cada una. Por lo tanto se pueden conectar diferentes fases exteriores por cada grupo de entrada, p, ej., E1-E3 = L1 y E4-E6 = L2.
  • Evaluación de señal de corriente continua (DC) o corriente alterna (AC).

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Longitud del cable de entrada100 m como máx.
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Tensión nominalCA/CC de 10 a 230 V
Tensión de señal
para la señal "0"AC/DC de 0 a 2 V
para la señal "1"CA/CC de 7 a 230 V
Corriente de entrada a tensión nominal0,7 mA
Frecuencia nominal señal AC30 a 60 Hz
Duración de la señal del contador de impulsosmín. 100 ms
Número de entradas6
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
EntradasBornes de tornillo
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 212600

RFA, 344 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 212600

IFC, 24.5 KB

Descarga
Entrada binaria de 6 elementos 10-230 V CA/CC

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2126 00

ZIP, 386.14 KB

Descarga
Entrada binaria de 6 elementos 10-230 V CA/CC

Manual de instrucciones.

Ref. 2126 00

PDF, 1.33 MB

Descarga
Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2126 00

PDF, 279.4 KB

Descarga
Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2126 00

PDF, 59.15 KB

Descarga
Binary input, 6-gang 10-230 V AC/DC

Technical documentation.

Ref. 2126 00

PDF, 3.49 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios