0

Binäringång 6kanals 10 – 230 V AC/DC för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2126 00
1741268
4010337018834
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337018834
Art.nr 2126 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Varje ingång förfogar över alla funktioner. Alla kanalorienterade funktioner kan parametreras separat för varje ingång.
  • Aktivt sändande telegram för ingångar kan fördröjas globalt efter återkomst av busspänning eller efter ett ETS-programmeringsförlopp.
  • Studsfri tid och begränsning av telegramfrekvens kan konfigureras.
  • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis, värdegivare och impulsräknare till ingångarna.
  • Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar (spärrobjektets polaritet kan ställas in) för funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare.
  • Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
  • Kopplingsfunktion: Två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång (kopplingskommandon kan parametreras separat), kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion), oberoende cyklisk sändning av kopplingsobjekt beroende på flanken eller baserat på objektvärdet kan väljas.
  • Funktion dimra: Enpunkts- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring och koppling och dimringens stegbredd kan ställas in, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegram.
  • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), manöverkoncept kan konfigureras (Step-Move-Step eller Move-Step), kan ställas in mellan kort- och långtidsdrift (endast vid Step-Move-Step), tid för justering av lameller kan ställas in.
  • Funktion värdegivare: flanken (tryckknapp som slutande, tryckknapp som öppnande, strömställare) och flankvärdet kan parametreras, värdegivarens värde kan ändras med lång tryckning på tryckknapp, ljusscenbiapparat med lagringsfunktion, även lagring av scen utan föregående hämtning.
  • Funktion Impulsräknare: Mätarintervall kan ställas in, flank (mäta vid stigande flank, mäta vid fallande flank, mäta vid stigande och fallande flank) kan parametreras, antal nödvändiga impulser vid ingången kan parametreras, antal nödvändiga mätarimpulser för en mätarändring kan parameteras, varje ingång har en huvudmätare och en mellanmätare, huvudmätare och mellanmätare kan arbeta separat från varandra som framåt- eller bakåtmätare, start- och slutvärden kan anges via parametrar eller kommunikationsobjekt, förfrågan mätarvärde via KNX eller automatiskt, reaktion efter att mätaren gått ut kan parametreras, återställa impulsmätare via KNX (mätaråterställning).
  • Binäringången har sex av varandra oberoende ingångar till vilka elektriska signaler i spänningsområdet på 10 till 230 V ansluts.
  • Ingång 1 till 3 och ingång 4 till 6 har respektive en gemensam referenspotential. Därför kan olika fasledare anslutas per ingångsgrupp, t.ex.: E1-E3 = L1 och E4-E6 = L2.
  • Utvärdering av likspänningssignaler (DC) eller växelspänningssignaler (AC).

Tekniska data

KNX mediumTP256
Ingångsledningens längdmax. 100 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
MärkspänningAC/DC 10 till 230 V
Signalspänning
för ”0”-signalAC/DC 0 till 2 V
för ”1”-signalAC/DC 7 till 230 V
Ingångsström vid märkspänning0,7 mA
Nominell frekvens AC-signal30 till 60 Hz
Signallängd impulsräknaremin. 100 ms
Antal ingångar6
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
IngångarSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)2
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 212600

RFA, 344 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 212600

IFC, 24.5 KB

Ladda ner
Binäringång 6kanals 10-230 V AC/DC

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Art.nr 2126 00

ZIP, 386.14 KB

Ladda ner
Binäringång 6kanals 10-230 V AC/DC

Bruksanvisning.

Art.nr 2126 00

PDF, 1.32 MB

Ladda ner
Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2126 00

PDF, 279.4 KB

Ladda ner
Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2126 00

PDF, 59.15 KB

Ladda ner
Binary input, 6-gang 10-230 V AC/DC

Technical documentation.

Art.nr 2126 00

PDF, 3.49 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen