0

Binærinngang 6-dobbel 10 – 230 V AC/DC for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2126 00
4500202
4010337018834
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337018834
Art.nr. 2126 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • På hver inngang kan fullstendige funksjonsomfanget aktiveres. Alle kanalorienterte funksjoner kan parametreres separat for hver inngang.
  • Telegrammer fra inngangene som sender aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
  • Tilbakesprettevarigheten og begrensningen av telegramfrekvensen kan konfigureres.
  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne, verdigiver og impulsteller til inngangene.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger (sperreobjektets polaritet kan justeres) i funksjonene kobling, dimming, persienner og verdigiver.
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
  • Funksjonen kobling: hver inngang har to uavhengige koblingsobjekter (koblingskommandoer kan parametreres individuelt), kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), uavhengig syklisk sending av koblingsobjekter avhengig av flanken eller objektverdien kan velges.
  • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan stilles inn, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step eller Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn (kun ved Step - Move - Step), justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver: Flanke (trykknapp som lukkekontakt, trykknapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykknapp mulig for verdigiver ved langt trykk på trykknappen, lyssceneunderenhet med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.
  • Funksjonen impulsteller: Justerbart tellerintervall, flanke (telling ved stigende flanke, telling ved fallende flanke, telling ved stigende og fallende flanke) kan parametreres, antall nødvendige impulser på inngangen kan parametreres, antall nødvendige telleimpulser for telleendring kan parametreres, hver inngang inneholder en hovedteller og en mellomteller, hovedtelleren og mellomtelleren kan arbeide separat som fremover- eller bakoverteller, tellerenes start- og endeverdier kan angis via parametere eller kommunikasjonsobjektet, forespørsel angående tellernivået via KNX eller automatisk, reaksjonen etter at telleren har sluttet å telle kan parametreres, impulstelleren stilles tilbake via KNX (teller-reset).
  • Binærinngangen har seks innganger som er uavhengige av hverandre og som kan tilkobles elektriske signaler i spenningsområder fra 10 til 230 V.
  • Inngangene 1 til 3 og inngangene 4 til 6 har begge et felles referansepotensial. Derfor kan det tilkobles forskjellige faseledere for hver inngangsgruppe, f.eks.: E1-E3 = L1 og E4-E6 = L2.
  • Evaluering av likespenningssignaler (DC) eller vekselspenningssignaler (AC).

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Lengde på inngangsledningenmaks. 100 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Nominell spenningAC/DC 10 til 230 V
Signalspenning
for "0"-SignalAC/DC 0 til 2 V
for "1"-SignalAC/DC 7 til 230 V
Inngangsstrøm ved nominell spenning0,7 mA
Nominell frekvens AC-signal30 til 60 Hz
Signalvarighet impulstellermin. 100 ms
Antall innganger6
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
InngangerSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 212600

RFA, 344 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 212600

IFC, 24.5 KB

Nedlasting
Binærinngang 6-kanals 10-230 V AC/DC

Produktdatabase fra ETS4.2

Art.nr. 2126 00

ZIP, 386.14 KB

Nedlasting
Binærinngang 6-kanals 10-230 V AC/DC

Bruksanvisning.

Art.nr. 2126 00

PDF, 1.32 MB

Nedlasting
Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2126 00

PDF, 279.4 KB

Nedlasting
Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2126 00

PDF, 59.15 KB

Nedlasting
Binary input, 6-gang 10-230 V AC/DC

Technical documentation.

Art.nr. 2126 00

PDF, 3.49 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase