0

Acoplador de área o línea para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2123 00
4010337125686
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337125686
Ref. 2123 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Establece la conexión de datos entre dos líneas / segmentos / áreas KNX y garantiza una separación galvánica entre estas líneas / segmentos / áreas.
  • Mediante el direccionamiento como acoplador de área, acoplador de línea, acoplador de segmentos o amplificador.
  • Uso como acoplador de segmentos para ampliar una línea con nuevos segmentos de línea. Se puede configurar una tabla de filtros para el segmento de línea.
  • Las funciones de filtrado para telegramas de grupos y telegramas direccionados físicamente se pueden configurar por separado en el ETS.
  • Control manual para desactivar las funciones de filtrado (por separado para telegramas de grupo y telegramas direccionados físicamente).
  • Indicación del modo de funcionamiento actual y del estado de las funciones de filtrado con LED de estado de distintos colores.
  • Filtrado, reenvío y bloqueo de telegramas cifrados y sin cifrar, independientemente de la puesta en marcha como producto KNX Data Secure.
  • Secure Proxy para conectar una línea no cifrada y cifrada (p. ej., en el uso entre un edificio —línea no cifrada— y el exterior —línea cifrada—) o cuando se usan dos dispositivos para crear un puente seguro entre dos líneas no cifradas.
  • Ajuste automático de la funcionalidad como Secure Proxy en el ETS6 tras una puesta en marcha segura utilizando un certificado de dispositivo.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir del ETS 5, a partir de la versión 5.7.7 si se utiliza como acoplador de área, acoplador de línea o amplificador. Con el ETS 6, a partir de la versión 6.1.0 (recomendada), se puede utilizar además como acoplador de segmentos o Secure Proxy.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominal
KNX21 CC a 32 V SELV
Consumo de corriente del KNX
Línea principal9 mA
Línea subordinada5 mA
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)1
Hoja de datos

Texto descriptivo

Acoplador de área o línea

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

Ref. 2123 00

ZIP, 647.08 KB

Descarga
Acoplador de área o línea

Manual de instrucciones.

Ref. 2123 00

PDF, 867.04 KB

Descarga
Area or line coupler

Technical documentation.

Ref. 2123 00

PDF, 646.44 KB

Descarga
Area or line coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2123 00

PDF, 280.83 KB

Descarga
Area or line coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2123 00

PDF, 169.59 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios