0

Złącze obszarowe lub liniowe do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2123 00
4010337125686
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337125686
Nr artykułu 2123 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Łączy dwie linie KNX, segmenty lub obszary w sposób umożliwiający transmisję danych i zapewnia separację galwaniczną pomiędzy tymi liniami, segmentami lub obszarami.
  • Za pomocą adresowania możliwe jest użycie jako złącza obszarowego, liniowego, segmentowego lub wzmacniacza.
  • Zastosowanie jako złącza segmentowego do rozszerzenia jednej linii o kolejne segmenty linii, przy czym w odniesieniu do segmentu linii można skonfigurować tabelę filtrów.
  • Funkcje filtrów dla telegramów grupowych oraz telegramów adresowanych fizycznie można skonfigurować oddzielnie w oprogramowaniu ETS.
  • Obsługa ręczna w celu dezaktywacji funkcji filtra (oddzielnie dla telegramów grupowych i telegramów adresowanych fizycznie).
  • Wskazywanie aktualnego trybu pracy oraz stanu funkcji filtra za pomocą wielobarwnych lampek kontrolnych stanu LED.
  • Filtrowanie, przekazywanie i blokowanie telegramów zaszyfrowanych oraz niezaszyfrowanych niezależnie od uruchomienia jako produkt KNX Data Secure.
  • Secure Proxy do połączenia linii niezaszyfrowanej i zaszyfrowanej (np. w zastosowaniu pomiędzy budynkiem (linia niezaszyfrowana) oraz obszarem zewnętrznym (linia zaszyfrowana)) lub też w przypadku zastosowania dwóch urządzeń do tworzenia bezpiecznego mostka pomiędzy dwiema liniami niezaszyfrowanymi.
  • Automatyczne ustawianie funkcjonalności jako Secure Proxy w ETS6 po bezpiecznym uruchomieniu przy użyciu certyfikatu urządzenia.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia za pomocą ETS 5 od wersji 5.7.7 w przypadku zastosowania jako złącze obszarowe, złącze liniowe lub wzmacniacz. Za pomocą ETS 6 od wersji 6.1.0 (zalecana) możliwe dodatkowe wykorzystanie jako złącze segmentowe lub Secure Proxy.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Napięcie znamionowe
KNXDC 21 do 32 V SELV
Pobór prądu KNX
linia nadrzędna9 mA
linia podrzędna5 mA
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)1
Arkusz danych

Oprogramowanie

Złącze obszarowe wzgl. Linowe

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2123 00

PDF, 868.87 KB

Do pobrania
Area or line coupler

Technical documentation.

Nr artykułu 2123 00

PDF, 646.44 KB

Do pobrania
Area or line coupler

from ETS5.7.7

Nr artykułu 2123 00

ZIP, 647.08 KB

Do pobrania
Area or line coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2123 00

PDF, 280.83 KB

Do pobrania
Area or line coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2123 00

PDF, 169.59 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych