Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
SMA
EAN 4010337125686
Art.nr 2123 00VE 1
PS
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Förbinder datatekniskt två KNX-linjer/-segment/-områden med varandra och säkerställer galvanisk separering mellan dessa linjer/segment/områden.
Ska användas som områdeskopplare, linjekopplare, segmentkopplare eller förstärkare genom adressering.
Användning som segmentkopplare för förlängning av en linje för ytterligare linjesegment, till vilka en filtertabell kan konfigureras för linjesegmentet.
Filterfunktioner för grupptelegram och fysiskt adresserade telegram kan konfigureras separat i ETS.
Manuell manövrering för avaktivering av filterfunktionerna (separat för grupptelegram och fysiskt adresserade telegram).
Indikering av aktuellt driftläge och filterfunktionernas status med flerfärgade status-LED-lampor.
Filtrering, vidarebefordran och blockering av krypterade och okrypterade telegram, oberoende av idrifttagning som en KNX Data Secure-produkt.
Secure proxy för anslutning av en okrypterad och krypterad linje (t.ex. för användning mellan en byggnad (okrypterad linje) och utomhus (krypterad linje)) eller när två enheter används för att skapa en Secure-Bridge mellan två okrypterade linjer.
Automatisk inställning av funktionen som Secure Proxy i ETS6 efter säker idrifttagning med hjälp av ett enhetscertifikat.
Projektering och idrifttagning av enheten från ETS 5 från version 5.7.7 vid användning som områdeskopplare, linjekopplare eller förstärkare. Med ETS 6 från version 6.1.0 (rekommendation) ytterligare användning som segmentkopplare eller Secure Proxy.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Märkspänning
KNX
DC 21 till 32 V SELV
Strömförbrukning KNX
Överordnad linje
9 mA
Underordnad linje
5 mA
Anslutningar
KNX
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel.
Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (tilläggsprogramvara).
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.