Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Rail DIN
EAN 4010337125686
Réf. 2123 00UC 1
330,00 EURSP 66
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Relie en fonction des données deux lignes / segments / zones KNX et garantit une séparation galvanique entre ces lignes / segments / zones.
À utiliser par adressage comme coupleur de zone, coupleur de ligne, coupleur de segment ou amplificateur.
Sert de coupleur de segment pour l’extension d’une ligne à d’autres segments de ligne, avec possibilité de configurer une table de filtrage par rapport au segment de ligne.
Fonctions de filtrage pouvant être configurées séparément dans l’ETS pour les télégrammes de groupe et les télégrammes à adresse physique.
Commande manuelle pour désactiver les fonctions de filtrage (séparément pour les télégrammes de groupe et les télégrammes à adresse physique).
Affichage du mode de fonctionnement actuel et de l’état des fonctions de filtrage par diodes LED d’état multicolores.
Filtrage, transfert et verrouillage de télégrammes cryptés et non cryptés, indépendamment de la mise en service en tant que produit KNX Data Secure.
Secure proxy pour la connexion d’une ligne non cryptée et cryptée (par exemple en cas d’utilisation entre un bâtiment (ligne non cryptée) et l’extérieur (ligne cryptée)) ou en cas d’utilisation de deux appareils pour la création d’un pont sécurisé entre deux lignes non cryptées.
Réglage automatique de la fonctionnalité en tant que proxy sécurisé dans ETS6 après mise en service sécurisée à l’aide d’un certificat d’appareil.
Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 à partir de la version 5.7.7 en cas d’utilisation comme coupleur de zone, coupleur de ligne ou amplificateur. Avec ETS 6 à partir de la version 6.1.0 (recommandée), usage supplémentaire comme coupleur de segment ou proxy sécurisé.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Tension nominale
KNX
21 CC à 32 V SELV
Courant absorbé KNX
ligne maîtresse
9 mA
ligne subordonnée
5 mA
Raccordements
KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Température ambiante
-5°C à +45°C
Indications
Compatible avec KNX Data Secure.
Les mises à jour du micrologiciel sont possibles grâce à l'application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.