Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
| Tensión nominal | 230V CA, 50/60Hz |
| Corriente de conmutación | máx. 6 A (µ) |
| Montaje | Fijación en pared o poste |
| Tipo de protección | IP44 |
| Temperatura ambiente | de -25 °C a +55 °C |
| Peso aprox. | 260 g |