0

Vindsensor Kompakt

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
hvit
0911 02
4010337136064
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

hvit
EAN 4010337136064
Art.nr. 0911 02VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kompakt vindsensor for vegg- og mastmontering.
  • Potensialfri reléutgang til 6 A (µ).
  • For vindstyrker fra 3 til 10 bft (4 til 25 m/s).
  • Skkerhetsovervåkning: Vindalarm hvis det ikke er registrert vind på 48 timer.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsstrømmaks. 6 A (µ)
MonteringVegg- og mastfeste
BeskyttelsesgradIP44
Omgivelsestemperatur–25 °C til +55 °C
Vekt ca.260 g
Datablad

Programvare

Wind sensor Kompakt

Operation instruction

Art.nr. 0911 02

PDF, 218.24 KB

Nedlasting
Wind sensor Kompakt

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0911 02

PDF, 163.29 KB

Nedlasting
Windsensor Kompakt.

Produktinformation

PDF, 380.08 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase