Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Tension nominale | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Courant de commutation | max. 6 A (µ) |
| Montage | Fixation murale ou sur mât |
| Indice de protection | IP44 |
| Température ambiante | -25 °C à +55 °C |
| Poids approx. | 260 g |