0

Czujnik wiatru Kompakt

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
biały
0911 02
4010337136064
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

biały
EAN 4010337136064
Nr artykułu 0911 02Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Kompaktowy czujnik wiatru do montażu na ścianie i maszcie.
  • Bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe do 6 A (µ).
  • Do prędkości wiatru 3–10 bft (4–25 m/s).
  • Nadzór bezpieczeństwa: alarm wiatrowy, gdy przez 48 godzin nie zostanie wykryty wiatr.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Prąd łączeniowymaks. 6 A (µ)
MontażMontaż na ścianie i maszcie
Stopień ochronyIP44
Temperatura otoczeniaod -25°C do +55°C
Masa ok.260 g
Arkusz danych

Oprogramowanie

Wind sensor Kompakt

Operation instruction

Nr artykułu 0911 02

PDF, 218.24 KB

Do pobrania
Wind sensor Kompakt

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0911 02

PDF, 163.29 KB

Do pobrania
Windsensor Kompakt.

Produktinformation

PDF, 380.08 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych