0

Windsensor Kompakt

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
0911 02
255,00
4010337136064
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

wit
EAN 4010337136064
Artikelnr. 0911 02VE 1
EUR 255,00PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Compacte windsensor voor wand- en mastmontage.
  • Potentiaalvrije relaisuitgang tot 6 A (µ).
  • Voor windsterktes van 3 tot 10 bft (4 tot 25 m/s).
  • Veiligheidsbewaking: windalarm wanneer er gedurende 48 uur geen wind wordt gedetecteerd.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Schakelstroommax. 6 A (µ)
Montagewand- en mastbevestiging
BeschermeringssoortIP44
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Gewicht ca.260 g
Datablad

Bestektekst

Windsensor compact

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 0911 02

PDF, 218.02 KB

Download
Wind sensor Kompakt

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0911 02

PDF, 163.29 KB

Download
Windsensor Kompakt.

Produktinformation

PDF, 380.08 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase