Actuador de calefacción Basic de 6 elementos para KNX Carril DIN
2114 00
4010337018414
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios opcionales Calefacción/ventilación/climatizador Características Actuador de calefacción para conmutar accionamientos de regulación térmicos para calefacciones o techos de refrigeración. Control mediante telegramas del ajuste de apertura de 1 bit o de 1 byte. Con ajuste de apertura de 1 byte, las salidas se controlan mediante una modulación por ancho de pulsos (PWM). Accionamientos de regulación activables con la característica "abierto sin corriente" o "cerrado sin corriente". Se pueden controlar accionamientos de regulación con tensión nominal de 24 V o 230 V. Protegido contra sobrecarga, a prueba de cortocircuitos. Acuse de recibo a través de bus, p. ej., en caso de sobrecarga y cortocircuito. Conmutación de la bomba del circuito de calefacción (funciones estándar). Acuse de recibo múltiple pasivo de los accionamientos de regulación conectados. Datos técnicos Medio KNX TP256 Salidas 6 Tipo de contacto Triac Potencia disipada Máx. 1 W Tensión de conmutación 24/230 V CA, 50/60 Hz Corriente de conmutación 5 hasta 160 mA Corriente de conexión máx. 1,5 A (2 s) Número de accionamientos por salida Accionamientos de 230 V CA 4 Accionamientos de 24 V CA 2 Sección de conexión máx. 4 mm²
Notas En todas las salidas debe haber conectadas válvulas con la misma tensión de funcionamiento. Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Ref. 211400
IFC, 163.13 KB
Actuador de calefacción basic de 6 elementos Instrucciones de manejo.
Actuador de calefacción basic de 6 elementos Base de datos de productos a partir de ETS3.0d
Ref. 2114 00
VD4, 462.03 KB
Heating actuator basic, 6-gang Technical documentation.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios