0

Varmeaktuator Basic 6-dobbel for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2114 00
4500253
4010337018414
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337018414
Art.nr. 2114 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Varmeaktuator for kobling av termiske aktuatorer for oppvarming eller kjøletak.
  • Styring via 1 bit- eller 1-byte styrestøttelsestelegrammer.
  • Ved 1-byte-styrestøttelses skal utgangene aktiveres med en pulsbreddemodulering (PBM).
  • Aktuatorer kan aktiveres med karakteristikken “strømløs åpen” eller “strømløs lukket”.
  • Styrbare aktuatorer med nominell spenning 24 V eller 230 V.
  • Overlastvern, kortslutningssikker
  • Standardbeskyttelse.
  • Tilbakemelding via buss f.eks. ved overlast og kortslutning.
  • Kobling av varmesirkulasjonspumpe (standardfunksjoner).
  • Passiv felles tilbakemelding fra de tilkoblede aktuatorene.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Utganger6
KontakttypeTriac
Effekttapmaks. 1 W
KoblingsspenningAC 24/230 V, 50/60 Hz
Koblingsstrøm5 til 160 mA
Innkoblingsstrømmaks. 1,5 A (2 s)
Antall aktuatorer per utgang
AC 230 V drivenheter4
AC 24 V drivenheter2
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Merknader

  • På alle utgangene må det kobles til ventiler med samme driftsspenning.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montering på DIN-profilskinne.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 211400

RFA, 476 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 211400

IFC, 163.13 KB

Nedlasting
Varmemodul basic 6-kanals

Bruksanvisning.

Art.nr. 2114 00

PDF, 1.56 MB

Nedlasting
Varmemodul basic 6-kanals

Produktdatabase fra ETS3.0d

Art.nr. 2114 00

VD4, 462.03 KB

Nedlasting
Heating actuator basic, 6-gang

Operating instructions.

Art.nr. 2114 00

PDF, 1.56 MB

Nedlasting
Heating actuator basic, 6-gang

Technical documentation.

Art.nr. 2114 00

PDF, 4.57 MB

Nedlasting
Heating actuator basic, 6-gang

Product database from ETS3.0d

Art.nr. 2114 00

VD4, 462.03 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase