0

Termisk aktuator 24 V~

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2179 00
4010337016731
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337016731
Art.nr. 2179 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Termisk aktuator for aktivering av oppvarmingsventiler for en enkeltromregulering.
  • Kompatibel med ventiladaptersystemet og med forgjengermodellens tilkoblingsledning.
  • Tilstandsindikator åpnet eller lukket.
  • First-Open-funksjon for enkel montering og igangkjøring.
  • Lukket strømløs.

Tekniske spesifikasjoner

DriftsspenningAC/DC 24 V
Driftseffektca. 1 W
Ventilløftehøyde4 mm
Omgivelsestemperatur0 °C til 60 °C
Aktiveringskraft100 N
BeskyttelsesgradIP54
Tilkoblingsledning
Tverrsnitt2 x 0,75 mm²
Lengde1 m
Mål
B x H x D58 x 58 x 45 mm

Leveransens innhold

  • Ventiladapter VA 80 for følgende hjørneventiler er inkludert. Heimeier, MNG (fra 1998), Oventrop M30x1,5 (fra 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (fra 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (fra 1999), IVAR, Strawa (ny holder fra 2003), Taco (for Alpha-drivenhet fra 2005), Emmeti, Caleffi-fordelere serie 670, Bianchi 4-veisventil, Nereus hjørneventil DN 10.
Datablad

Programvare

Thermal servo 24 V~

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2179 00

PDF, 178.19 KB

Nedlasting
Thermischer Stellantrieb 24 V~

Montageanleitung.

Art.nr. 2179 00

PDF, 453.18 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase