0

Thermische regelaandrijving 24 V~

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2179 00
51,76
4010337016731
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337016731
Artikelnr. 2179 00VE 1
EUR 51,76PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Thermische regelaandrijving voor bediening van radiatorventielen voor temperatuurregeling per kamer.
  • Compatibel met het ventieladaptersysteem en de aansluitleiding van zijn voorganger.
  • Statusaanduiding geopend of gesloten.
  • First-open-functie voor eenvoudige montage en inbedrijfstelling.
  • Stroomloos gesloten.

Technische gegevens

BedrijfsspanningAC/DC 24 V
Vermogenca. 1 W
Ventielslag4 mm
Omgevingstemperatuur0 °C tot 60 °C
Regelkracht100 N
BeschermeringssoortIP54
Aansluitleiding
Doorsnede2 x 0,75 mm²
Lengte1 m
Afmetingen
B x h x d58 x 58 x 45 mm

Inhoud

  • Ventieladapter VA 80 voor de volgende hoekventielen bij levering inbegrepen. Heimeier, MNG (vanaf 1998), Oventrop M30x1,5 (vanaf 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (vanaf 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (vanaf 1999), IVAR, Strawa (vanaf 2003 nieuwe houder), Taco (voor Alpha-aandrijving vanaf 2005), Emmeti, Caleffi-verdelers serie 670, Bianchi 4-wegventiel, Nereus hoekventiel DN 10.
Datablad

Bestektekst

Thermal servo 24 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2179 00

PDF, 178.19 KB

Download
Thermischer Stellantrieb 24 V~

Montageanleitung.

Artikelnr. 2179 00

PDF, 453.18 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase