Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337016731
Cod. art. 2179 00Conf. 1
54,76 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Attuatore termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione dei singoli ambienti.
Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore.
Indicatore di stato aperto o chiuso.
Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio.
Chiuso a riposo.
Dati tecnici
Tensione di esercizio
24 V AC/DC
Potenza assorbita
Circa 1 W
Corsa della valvola
4 mm
Temperatura ambiente
da 0 °C a 60 °C
Forza di attuazione
100 N
Grado di protezione
IP54
Cavo di collegamento
Sezione
2 x 0,75 mm²
Lunghezza
1 m
Dimensioni
L x H x P
58 x 58 x 45 mm
Contenuto della dotazione
Adattatore valvola VA 80 in dotazione per le seguenti valvole a gomito. Heimeier, MNG (a partire dal 1998), Oventrop M30x1,5 (a partire dal 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partire dal 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partire dal 1999), IVAR, Strawa (a partire dal 2003 nuovo supporto), Taco (per attuatore Alpha a partire dal 2005), Emmeti, distributore Caleffi serie 670, valvola distributrice a 4 vie Bianchi, valvola a gomito Nereus DN 10.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.