Heizungsaktor Basic 6fach für KNX REG
2114 00
186,01
4010337018414
1
26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Heizungsaktor zum Schalten thermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken. Ansteuerung über 1-Bit- oder 1-Byte-Stellgrößentelegramme. Bei 1-Byte-Stellgrößen werden die Ausgänge durch eine Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert. Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar. Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar. Überlastsicher, kurzschlussfest. Rückmeldung über Bus z. B. bei Überlast und Kurzschluss. Schalten der Heizkreispumpe (Standardfunktionen). Passive Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe. Technische Daten KNX Medium TP256 Ausgänge 6 Kontaktart Triac Verlustleistung max. 1 W Schaltspannung AC 24/230 V, 50/60 Hz Schaltstrom 5 bis 160 mA Einschaltstrom max. 1,5 A (2 s) Anzahl Antriebe pro Ausgang AC 230 V Antriebe 4 AC 24 V Antriebe 2 Anschlussquerschnitt max. 4 mm²
Hinweise An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montage auf DIN-Hutschiene.
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 211400
RFA, 616 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 211400
IFC, 172.21 KB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 2114 00
PDF, 280.03 KB
Heizungsaktor Basic 6fach für KNX EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2114 00
PDF, 152.21 KB
Heizungsaktor Basic 6fach REG Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2114 00
PDF, 1.56 MB
Heizungsaktor Basic 6fach REG Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 2114 00
PDF, 4.82 MB
Heizungsaktor Basic 6fach REG ab ETS3.0d
Art.-Nr. 2114 00
VD4, 462.03 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank