Actionneur de chauffage Basic 6x pour KNX Rail DIN
2114 00
181,65
4010337018414
1
26
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires en option Chauffage, ventilation, climatisation
Caractéristiques Caractéristiques Actionneur de chauffage pour la commutation de servomoteurs thermiques pour chauffages ou plafonds froids. Commande par télégrammes de grandeur réglante de 1 bit ou 1 octet. Dans le cas de grandeurs réglantes dev1 octet, les sorties sont commandées vie une modulation de largeur d'impulsions (MLI). Servomoteurs pouvant être commandés avec caractéristique "ouvert hors tension" ou "fermé hors tension". Possibilité de commander des servomoteurs avec une tension nominale de 24 V ou 230 V. Résistant à la surcharge, résistant aux courts-circuits. Confirmation via bus, par ex. en cas de surcharge et de court-circuit. Commutation de la pompe du circuit de chauffage (fonctions standard). Confirmation collective passive des servomoteurs raccordés. Caractéristiques techniques KNX moyen TP256 Sorties 6 Type de contact Triac Puissance dissipée max. 1 W Tension de commutation 24/230 V CA, 50/60 Hz Courant de commutation 5 à 160 mA Courant d'enclenchement max. 1,5 A (2 s) Nombre d’entraînements par sortie Entraînements 230 V CA 4 Entraînements 24 V CA 2 section de raccordement 4 mm² max.
Indications A toutes les sorties doivent être raccordées des vannes avec la même tension de service. Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Réf. 211400
IFC, 163.13 KB
Actionneur de chauffage basic sextuple Mode d'emploi.
Actionneur de chauffage basic sextuple Base de données de produits à partir d'ETS3.0d
Réf. 2114 00
VD4, 462.03 KB
Heating actuator basic, 6-gang Technical documentation.
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX PSTI Statement of Compliance
Réf. 2114 00
PDF, 280.03 KB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX EC Declaration of conformity
Réf. 2114 00
PDF, 152.21 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias