Attuatore riscaldamento Basic 6 canali per KNX AMG
2114 00
186,01
4010337018414
1
26
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori Accessori opzionali Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione
Caratteristiche Caratteristiche Attuatore riscaldamento per commutare attuatori termici per riscaldamenti o soffitti radianti freddo. Comando mediante telegrammi della grandezza regolante da 1 bit o 1 byte. Con grandezze di regolazione da 1 byte le uscite vengono comandate attraverso la modulazione di ampiezza di impulso (PWM). Attuatori comandabili con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo". Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V. Protezione dal sovraccarico, a prova di cortocircuito. Feedback tramite bus, ad es. in caso di sovraccarico o di cortocircuito. Commutazione della pompa del circuito di riscaldamento (funzioni standard). Segnale di risposta cumulativa passivo degli attuatori collegati. Dati tecnici Supporto KNX TP256 Uscite 6 Tipo di contatto Triac Potenza dissipata Max. 1 W Tensione di commutazione 24/230 V AC, 50/60 Hz Corrente di commutazione da 5 a 160 mA Corrente di accensione max 1,5 A (2 s) Numero di azionamenti per uscita Azionamenti 230 V AC 4 Azionamenti 24 V AC 2 Sezione dei conduttori max 4 mm²
Avvisi A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio. Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Download Testo di richiesta preventivo
Revit File per BIM (Building Information Modeling)
Cod. art. 211400
RFA, 476 KB
IFC File per BIM (Building Information Modeling)
Cod. art. 211400
IFC, 163.13 KB
Attuatore riscaldamento basic 6 moduli Istruzioni d'uso.
Cod. art. 2114 00
PDF, 1.56 MB
Attuatore riscaldamento basic 6 moduli Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d
Cod. art. 2114 00
VD4, 462.03 KB
Heating actuator basic, 6-gang Technical documentation.
Cod. art. 2114 00
PDF, 4.57 MB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX PSTI Statement of Compliance
Cod. art. 2114 00
PDF, 280.03 KB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX EC Declaration of conformity
Cod. art. 2114 00
PDF, 152.21 KB
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale